Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"402260BL","name":"PITreader key ye g bl","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Skutečný produkt se může lišit
PITreader key ye g bl
Kód materiálu: 402260BL
GTIN: 4046548106145
Generický transpondérový klíč pro autentizační systém
PITreader, volně konfigurovatelná oprávnění
Barva: modrá
Materiál: plast
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA |
| Princip snímače | Transpondér |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -30 - 70 °C |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Typ krytí, pouzdro |
IP65
IP67 |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Rozměr výška | 15.1 mm |
| Rozměr šířka | 42 mm |
| Rozměr hloubka | 8 mm |
| Čistá váha | 8 g |
| Celková hmotnost | 10 g |
Transpondér
| Napájení energie TAG | pasivní (bez baterie) |
| Provozní frekvence | 13,56 MHz |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27280402 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002996 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548106145 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |