Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400311","name":"PIT esc3c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT esc3c
Kód materiálu: 400311
GTIN: 4046548071313
PITestop, blok kontaktů, 1n/o, s pružinovými svorkami.
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
UKCA cCSAus TÜV EAC |
| Vlastní kontrola | ne |
Technická data
Elektrické údaje
| Min. proud přes kontakty | 5 mA |
Nouzové zastavení
| Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
| Mat.kont. nouzového zastavení | AgNi |
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 250 V |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 3 A |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 V |
| Materiál kontaktů | AgNi |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -25 - 55 °C |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Připojovací svorka | Pružinová svorka |
| Rozměr výška | 30 mm |
| Rozměr šířka | 44 mm |
| Rozměr hloubka | 10 mm |
| Čistá váha | 9 g |
| Celková hmotnost | 11 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371302 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC000041 |
| UNSPSC 25 | 39122216 |
| GTIN | 4046548071313 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |