text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT es7u

Kód materiálu: 400537
GTIN: 4046548071429
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP6K9K, bez loga, pro hygienicképrostory, instalační průměr: 22,3 mm.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC  
TÜV  
 
Okolní teplota -30 - 70  °C
Typ krytí, pouzdro IP69K  
Montážní poloha libovolný  
Rozměr výška 42.1  mm
Rozměr šířka 33  mm
Průměr 37  mm
Čistá váha 32  g
Celková hmotnost 45  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071429  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1