Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630919","name":"PSEN op Lens Shield-150/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op Lens Shield-150/1
Kód materiálu: 630919
GTIN: 4046548068641
Krycí desky 5 PMMA Altuglas v délce 150 cm s příslušnými
upevňovacími úhelníky na ochranu skla
bezpečnostní světelné mříže řady "PSEN op.../1" před prachem, třískaminebo
jiskrami. Na ochranu 1 páru světelných mříží jsou zapotřebí dva kusy"PSENop Lens
Shield".
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Krycí desky 5 PMMA Altuglas v délce 150 cm s příslušnými upevňovacími úhelníky na ochranu skla bezpečnostní světelné mříže řady "PSEN op.../1" před prachem, třískaminebo jiskrami. Na ochranu 1 páru světelných mříží jsou zapotřebí dva kusy"PSENop Lens Shield".
Všeobecné údaje
| Povolení | - |
Technická data
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | PMMA |
| Rozměr výška | 1568 |
| Rozměr šířka | 36.3 |
| Rozměr hloubka | 3 |
| Čistá váha | 900 |
| Celková hmotnost | 1650 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068641 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |