text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN hs1 hinge

Kód materiálu: 570280
GTIN: 4046548062427
Prázdný pant se stejnými rozměry jako bezpečný spínač pantový PSEN hs1.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
BG  
cCSAus  
Závěs dveří vlevo a vpravo  
 
Okolní teplota -25  
70  
Rozměr výška 83  
Rozměr šířka 82  
Rozměr hloubka 19  
Čistá váha 268  
Celková hmotnost 296  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272601  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC000030  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062427  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 83021000  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1