Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"540203","name":"PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
Kód materiálu: 540203
GTIN: 4046548063936
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4
směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, jednotka balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínač sovladačem.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4 směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, jednotka balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínač sovladačem.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Princip snímače | Transponder |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | hoch |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kódování transpondéru | unicat |
| Vhodné sériové zapojení | nein |
| verze zařízení | Unit |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 2 |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
| Galv.oddělení HL-výstupů | nein |
| HL-A odolný vůči zkratu | ja |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -25 |
| max.teplota prostředí při Hmax | +60 °C |
| max.tepl. prostředí Při 2000 m | +70 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
| EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Spínací vzdálenosti
| Změna spín.vzdálen.změna tep. | +-0,01mm/°C |
Mechanické údaje
| Ovladač typ 1 | PSEN cs2.1 |
| Senzor se skrytou instalací | Ja, Montagehinweis beachten |
| Způsob připojení | M12, 5pol. male |
| Materiál krytu horní díl | PBT |
| Rozměr výška | 75 |
| Rozměr šířka | 40 |
| Rozměr hloubka | 40 |
| Čistá váha | 150 |
| Celková hmotnost | 155 |
Transpondér
| Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1% |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548063936 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |