text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN cs4.1 Key gy2

Kód materiálu: 541182
Transpondérový klíč pro PSEN cs4.1p, šedé označení 2, materiál: plast, příslušenství: držák klíče (532113)

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC  
Princip snímače Transpondér  
Stupeň kód. podle ISO 14119 vysoký  
Kódování transpondéru plně kódovaný  
verze zařízení Aktuátor  
 
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -10  
55  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Typ krytí, pouzdro  
Materiál krytu horní díl PBT  
Rozměr výška 15.1  
Rozměr šířka 42  
Rozměr hloubka 8  
Čistá váha 5  
Celková hmotnost 6  
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kód 4046548096675  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274692  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002997  
Svazek 0