text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN b5/me5/cs

Kód materiálu: 6L000025
GTIN: 4046548103120
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 and PSEN cs3/4 with options for escape release.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení -  
 
Okolní teplota -25  
55  
Nouzové odblokování k disp. ano  
Způsob ovl. únik. odblokování Posuv  
Zajištění Západka šroubu  
Materiál produktu Hliník  
Ocel pozink.  
Plast  
Čistá váha 1286  
Celková hmotnost 1376  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272691  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103120  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN cs3.1n   1switch
PSEN cs3.1n 1switch 541053
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálenost v závislosti na ovladači,balení = 1 ks kódovaný spínač (bez ovladače).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch 541059
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, s kabelem 0,15 m, jeden směr ovládání, podpora pro SDD,IP67, spínací vzdálenost závislá na ovladači, možnost sériového zapojení,balení = 1 ks kódovaný spínač bez ovladače.
PSEN cs3.1p   1switch
PSEN cs3.1p 1switch 541060
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. ovladač pro bezpečnostní spínač, jeden směr ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač.
PSEN cs3.1a   1switch
PSEN cs3.1a 1switch 541061
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, spínací vzdálenost závislá na ovladači, balení = 1 ks kódovaný spínač bez ovladače.
PSEN cs3.1b 1 switch
PSEN cs3.1b 1 switch 541062
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 10m, jeden směr ovládání, IP6K9K, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch 541064
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, s kabelem 1,5 m, jeden směr ovládání, podpora pro SDD,IP67, spínací vzdálenost závislá na ovladači, možnost sériového zapojení,balení = 1 ks kódovaný spínač bez ovladače.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs3.x, IP67, lepený, bez možnosti šroubování, jednotka balení = 1 ks.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs3.x, IP67, lepený, s možností šroubování, jednotka balení = 1 ks.
PSEN cs4.1n   1switch
PSEN cs4.1n 1switch 541153
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač bez ovladače. Celkem 8 možných spárování.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch 541159
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, s kabelem 0,15 m, možnost sériového zapojení, podpora pro SDD,IP67, spínací vzdálenost závislá na ovladači, jeden směr ovládání, balení = 1 ks plně kódovaný spínač bez ovladače. Celkem 8 možných spárování.
PSEN cs4.1p   1switch
PSEN cs4.1p 1switch 541160
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M8,jeden směr ovládání IP67, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks plně kódovaný spínač, max. 8 procesůspárování.
PSEN cs4.1a   1switch
PSEN cs4.1a 1switch 541161
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5m, jeden směr ovládání, IP6K9K, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks plně kódovaný spínač, max. 8 procesů spárování.
PSEN cs4.1b 1switch
PSEN cs4.1b 1switch 541162
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 10m, jeden směr ovládání, IP6K9K, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks plně kódovaný spínač, max. 8 procesů spárování.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch 541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs4.x, IP67, lepený, bez možnosti šroubování, jednotka balení = 1 ks.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs4.x, IP67, lepený, s možností šroubování, jednotka balení = 1 ks.
PSEN cs4.2n   1switch
PSEN cs4.2n 1switch 541253
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, jeden směr ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínač.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch 541259
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M12, možnost sériového zapojení, IP67, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, jeden směr ovládání, jednotka balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínač.
PSEN cs4.2p   1switch
PSEN cs4.2p 1switch 541260
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M8,jeden směr ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínač.
PSEN cs4.2a   1switch
PSEN cs4.2a 1switch 541261
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5m, jeden směr ovládání, IP69K, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínač.
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Standardní ovladač pro systém ochranných dveří PSEN me5. Poloměrnajíždění R ≥ 800 mm
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Únikové odblokování pro systém ochranných dveří PSEN me5.
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Prodloužení 20 mm únikového odblokování pro systém ochranných dveří PSEN me5.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Prodloužení 40 mm únikového odblokování pro systém ochranných dveří PSEN me5.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch 6L000010
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, princip blokování pružina, kontakty blokování 3 rozpínací kontakty, kontakty zavření 1 rozpínacíkontakt, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch 6L000011
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, princip blokování magnet, kontakty blokování 3 rozpínací kontakty, kontakty zavření 1 rozpínacíkontakt, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch 6L000012
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, princip blokování pružina, kontakty blokování 1 rozpínací kontakty, kontakty zavření 3 rozpínacíkontakt, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch 6L000013
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, princip blokování magnet, kontakty blokování 1 rozpínací kontakty, kontakty zavření 3 rozpínacíkontakt, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch 6L000014
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, princip blokování pružina, kontakty blokování 2 rozpínací kontakty, 1 spojovací kontakt, kontaktyzavření 1 rozpínací kontakt, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch 6L000015
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, princip blokování magnet, kontakty blokování 2 rozpínací kontakty, 1 spojovací kontakt, kontaktyzavření 1 rozpínací kontakt, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch 6L000016
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, princip blokování pružina, kontakty blokování 1 rozpínací kontakt, 1 spínací, kontakty zavření 1rozpínací kontakt, 1 spojovací kontakt, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch 6L000017
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, princip blokování magnet, kontakty blokování 1 rozpínací kontakt, 1 spojovací kontakt, kontaktyzavření 1 rozpínací kontakt, 1 spojovací kontakt, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch 6L000018
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, princip blokování pružina, kontakty blokování 2 rozpínací kontakty, kontakty zavření 2 rozpínacíkontakt, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000019
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, s 8pól. přípojkou M12, princip blokování pružina, kontakty blokování 1 rozpínací kontakt,kontakty zavření 2 rozpínací kontakty, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000020
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, s 8pól. přípojkou M12, princip blokování magnet, kontakty blokování 1 rozpínací kontakt,kontakty zavření 2 rozpínací kontakty, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
PSEN me5M NC.NC n 1 switch 6L000021
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, s 5pól. přípojkou M12, princip blokování magnet, kontakty blokování 1 rozpínací kontakt,kontakty zavření 1 rozpínací kontakt, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
PSEN me5S NC.NC n 1switch 6L000022
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, s 5pól. přípojkou M12, princip blokování pružina, kontakty blokování 1 rozpínací kontakt,kontakty zavření 1 rozpínací kontakt, napájecí napětí 24 V AC/DC.