Produits intelligents

Les produits intelligents permettent des processus de fabrication ingénieux et favorisent les automatismes du futur. Ces derniers se caractérisent par des systèmes autonomes ainsi que par des machines et installations interconnectées. De nouveaux challenges pour la sécurité des machines et la sécurité informatique en sont la conséquence. Relever ces défis constitue une évidence pour nous. Propulsés par l’« esprit sécurité », nous proposons d’ores et déjà des solutions d’automatismes de demain – nos produits intelligents.

Système d’automatismes PSS 4000 pour l’Industrie 4.0

Système d’automatismes PSS 4000

Les automatismes du futur requièrent des solutions capables de garantir une grande disponibilité des concepts d’installations flexibles tout en étant simples d’utilisation. Le système d’automatismes PSS 4000 réunit toutes ces caractéristiques. Dans les automatismes classiques, un système de commande centralisé unique surveille la machine ou l’installation et traite tous les signaux. Avec le système d’automatismes PSS 4000, vous pouvez connecter entre eux plusieurs systèmes de commande selon le principe multi-maître, tout en garantissant l’autonomie de chacun. Vous programmez indépendamment du matériel et décidez ensuite si une fonction doit s’exécuter dans différents systèmes de commande ou seulement dans un seul. Vous gagnez ainsi du temps lors de la programmation et évitez les erreurs. Cette solution est optimale pour bénéficier d’installations modulaires et flexibles conformes aux critères de l’Industrie 4.0.

Plus d’informations sur le système d’automatismes PSS 4000

Arrêt d’urgence réalisé sur mesure pour l’usine intelligente

Avec le PITestop active, Pilz propose une nouvelle gamme de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence à activation électrique. Ces boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence signalent, par leur éclairage, s’ils sont activés ou non. Par conséquent, le PITestop active constitue la solution adaptée aux installations et aux parcs machines dans lesquels des parties d’installations sont déplacées ou aux écrans mobiles. Un parc machines peut ainsi être conçu avec plus de flexibilité.

Le PITestop active vous simplifie l’utilisation et l’identification des parties inactives d’une machine et des appareils de commande. Cela est particulièrement valable pour des machines proches les unes des autres et dont l’interaction entre elles peut être cernée plus précisément. Coupez complètement et en toute simplicité des parties de machines inactives, par exemple pour un ensemble de plusieurs machines, et diminuez ainsi la consommation en énergie de votre installation.

Toutes les informations sur le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence PITestop active.

PITestop active

Un diagnostic modulaire des appareils de sécurité pour plus d’indépendance

La nouvelle solution de diagnostic Safety Device Diagnostics permet de consulter en toute simplicité et à distance des données complètes de diagnostic et de les utiliser par exemple pour la maintenance à distance. Les coûts d’intervention peuvent ainsi être considérablement réduits et la productivité sensiblement augmentée. Le Safety Device Diagnostics est facilement extensible et favorise ainsi l’architecture modulaire des machines.

En interaction avec les systèmes de commande de Pilz, qui sont d’ores et déjà compatibles avec l’architecture modulaire des installations, il est possible de mettre en œuvre des concepts de sécurité flexibles tout à fait dans l’esprit de l’usine intelligente selon l’Industrie 4.0.

Complément d’informations sur le diagnostic des capteurs Safety Device Diagnostics

Solution de diagnostic Safety Device Diagnostics

Nouveauté : Ne laissez aucune chance à la fraude !

Le SecurityBridge protège vos systèmes de commande

Lorsque des individus, des machines et des process industriels se connectent de façon intelligente, ils deviennent alors vulnérables. Comment protéger vos systèmes de commande de sécurité contre la fraude ?
Avec le SecurityBridge, nous vous proposons la solution optimale !

Le SecurityBridge protège les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 et le système d’automatismes PSS 4000 contre les fraudes dues à un accès non autorisé. Ainsi, vous évitez l’espionnage et la fraude tout en garantissant la sécurité de vos employés et la disponibilité de vos machines.

En savoir plus sur la sûreté industrielle
En savoir plus sur le SecurityBridge

Renseignez-vous sur l’Industrie 4.0 chez Pilz :

Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye / Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01 / Service commande: +33 3 88 10 40 02 / Support technique: +33 3 88 10 40 03
E-mail: siege@pilz-france.fr

Service commercial

Téléphone: Commercial : +33 3 88 10 40 01 - Commande : +33 3 88 10 40 02
E-mail: devis@pilz-france.fr

Support technique France

Téléphone: +33 3 88 10 40 03
E-mail: techsupport@pilz-france.fr