Scrutateurs laser de sécurité PSENscan

Surveillance productive des surfaces – même en série !

Image du PSENscan

Le scrutateur laser de sécurité PSENscan vous offre la surveillance des surfaces en deux dimensions avec un angle d’ouverture de 275 degrés et une portée du champ de protection pouvant atteindre 5,5 mètres. Grâce à la libre configuration des champs de protection et d’alerte ainsi qu’à leur adaptation à des contraintes structurelles de la machine, les scrutateurs laser de sécurité peuvent être intégrés de manière optimale dans les applications les plus diverses. Le scrutateur laser de sécurité PSENscan est particulièrement adapté à la sécurisation de zones stationnaires et mobiles tout comme à la surveillance des accès.

Utilisez le PSENscan Configurator pour une configuration rapide et en toute convivialité de tous les paramètres nécessaires au fonctionnement de vos scrutateurs laser de sécurité PSENscan ! En association avec les micro automates configurables PNOZmulti ou les automates programmables PSSuniversal, vous obtenez une solution complète et économique d’un même fournisseur.

Sécurisation optimale des zones dangereuses – avec des scrutateurs laser de sécurité

Sécurisation des zones dangereuses stationnaires

Sécurisation des zones dangereuses stationnaires

Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan détectent le rapprochement d’une personne vers un mouvement dangereux. Une pénétration du champ d’alerte déclenche un freinage contrôlé du mouvement dangereux ; en cas de pénétration dans le champ de protection, le mouvement dangereux est stoppé.

Vidéo : Sécurisation des zones dangereuses

Protection contre le contournement

Protection contre le contournement

Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan permettent la détection des personnes dans les zones dangereuses de faible visibilité, empêchant ainsi efficacement le redémarrage du mouvement dangereux.

Vidéo : Protection contre le contournement

Sécurisation de l’accès

Sécurisation de l’accès

Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan sécurisent les accès aux zones dangereuses de façon optimale contre la pénétration de personnes. D’autre part, grâce aux entrées de muting intégrées, ils sont également adaptés aux applications dans lesquelles on charge et décharge simultanément du matériel.

Vidéo : Sécurisation de l’accès

Un œil sur tout – avantages des scrutateurs laser de sécurité PSENscan

  • Intégration simple grâce à un boîtier compact ainsi qu’à une libre configuration des champs de protection et d’alerte
  • Surveillance simultanée de max. trois zones de protection séparées ainsi que création de max. 70 configurations commutables
  • Montage en série de max. 4 scrutateurs laser
  • Écran de commande intégré pour une réception directe des informations
Image du PSENscan en gros plan
PSENscan montés en série

Scrutateurs laser de sécurité PSENscan en série

  • Potentiel d’économies sur le câblage grâce à la variante codeur Master
  • Utilisation simple et flexible grâce à une résolution élevée de 30, 40, 50, 70 et 150 mm
  • Grande disponibilité avec de nombreux accessoires, tels que le couvercle protecteur et le module mémoire interchangeables
  • Adaptés à une multitude d’applications grâce à la possibilité d’utilisation dans une plage de température ambiante comprise entre -10 et +50 °C

Caractéristiques des scrutateurs laser de sécurité

  • Conformes et homologués selon l’EN/CEI 61496-1 (type 3), l’EN ISO 13849-1 (PL d / cat. 3) et la CEI 61508 (SIL 2)
  • Angle d’ouverture : 275 degrés
  • Portée : zone de sécurité de 3 ou 5,5 m ; zone d’alerte de 40 m
  • Temps de réponse : 62 ms
  • Indice de protection : IP65
  • Configuration simple grâce au PSENscan Configurator
  • Fonctions supplémentaires pour les variantes Light, Master et Subscriber : muting, EDM, override
  • Fonctions supplémentaires pour la variante Master : redémarrage selon l’EN ISO 61496-3, applications verticales
Angle d’ouverture du scrutateur laser de sécurité

Une solution flexible pour vos applications

Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan garantissent une surveillance des surfaces productive pour votre application, qu’ils soient utilisés seuls, montés en série, ou dans le cadre d’un remplacement.
Surveillance possible jusqu’à 3 zones de sécurité.

Secteurs d’activités pour le scrutateur laser de sécurité

Surveillance jusqu’à 3 zones de sécurité

Surveillance simultanée jusqu’à 3 zones de sécurité

Avec le PSENscan, il est possible de surveiller en même temps jusqu’à trois zones de sécurité, indépendamment les unes des autres. Seule la partie de l’installation qui a été pénétrée par une personne est arrêtée. Par conséquent, les distances de sécurité de votre installation peuvent être optimisées. Cela garantit une augmentation de la productivité ainsi qu’une ergonomie de votre installation – et ce avec une sécurité optimale.

Le codage assure de bonnes « relations de voisinage »

Le codage assure de bonnes « relations de voisinage »

Deux scrutateurs laser de sécurité non montés en série peuvent fonctionner en toute flexibilité à proximité l’un de l’autre grâce au codage. Cela améliore la disponibilité de la machine et de l’installation et réduit le temps de production.

Grande disponibilité grâce au Fast Replacement

Grande disponibilité grâce au Fast Replacement

Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan disposent d’un module mémoire interchangeable. En cas de remplacement d’un scrutateur laser par le même modèle suite à un endommagement, la configuration peut simplement être transférée sur le nouvel appareil.

Protection des flottes de véhicules à guidage automatique (AGV)

Pour plus d’informations

Notre gamme de produits : Scrutateurs laser de sécurité

Scrutateurs laser de sécurité PSENscan

Le scrutateur laser de sécurité PSENscan vous offre la surveillance des surfaces en deux dimensions avec un angle d’ouverture de 275 degrés et une portée du champ de protection pouvant atteindre 5,5 mètres.

Accessoires pour PSENscan

Parfaitement adaptés aux scrutateurs laser de sécurité PSENscan : des accessoires compatibles avec un montage rapide et facile.
Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye / Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01 / Service commande: +33 3 88 10 40 02 / Support technique: +33 3 88 10 40 03
E-mail: siege@pilz-france.fr

Service commercial

Téléphone: Commercial : +33 3 88 10 40 01 - Commande : +33 3 88 10 40 02
E-mail: devis@pilz-france.fr

Support technique France

Téléphone: +33 3 88 10 40 03
E-mail: techsupport@pilz-france.fr