text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 65 產品
PSEN sl-1.0 1.1 1actuator
570620
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 編碼,IP67,包裝內容 = 1 個標準致動器

根據要求
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
570500
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼:編碼, 8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含 標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 編碼,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570601
安全門系統(傳收器技術)。編碼:完全編碼, 8-pin M12 接頭。

根據要求
PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit
570602
安全門系統(傳收器技術)。編碼:唯一 編碼,8-pin M12 接頭。

根據要求
PSEN sl-0.5p 2.1 1switch
570511
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼: 完全編碼,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 1 個 感測器無致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 的應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼: 完全編碼,IP67,包裝內容 = 1個標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570501
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼: 完全編碼,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5p 1.1 1switch
570510
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼:編碼, 8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 1 個感測器無 致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
570502
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼:唯一, 完全編碼,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5 1.1 1actuator
570520
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼:編碼, IP67,包裝內容 = 1 個標準致動器

根據要求
PSEN sl-1.0p 1.1 1switch
570610
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 編碼,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 1 個 感測器無致動器 ...

根據要求
PSEN sl-1.0p 2.1 1switch
570611
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 完全編碼,5-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 1 個 感測器無致動器 ...

根據要求
PSEN sl-1.0 2.1 1actuator
570621
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 完全編碼,IP67,包裝內容 = 1 個標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5n 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570504
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼: 完全編碼,5-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
570505
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼:唯一, 完全編碼,5-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5n 1.1  1switch
570513
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼:編碼, 5-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 1 個感測器,無 致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5n 2.1  1switch
570514
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼: 完全編碼,5-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 1 個 感測器無致動器 ...

根據要求
PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0  1unit
570605
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 的應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力1000N(程序保護)。編碼:唯一, 完全編碼,5-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-1.0n 2.1 / PSEN sl-1.0  1unit
570604
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 完全編碼,5-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含標準致動器 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途