text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 65 產品
PSEN sl-0.5p 3.1 /  PSEN sl-0.5 1unit
570570
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼: 編碼,附加功能:當 安全門關上時(無關於防護鎖定)切換安全電晶體輸出,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝 ...

根據要求
PSEN sl-1.0p 3.1
570677
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 編碼,附加功能:當安全門 關上時(無關於防護鎖定)切換安全電晶體輸出,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包 ...

根據要求
PSEN sl-1.0p 4.1
570678
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 完全編碼,可能在其他致動器中教導(共 8 次), 附加功能:當安全門 關上時(無關於防護鎖定)切換安全電晶體輸出,8-pin ...

根據要求
PSEN sl-0.5p 4.2 /  PSEN sl-0.5fm 1unit
570575
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼:唯一, 完全編碼,附加功能:當安全門 關上時(無關於防護鎖定)切換安全電晶體輸出,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP ...

根據要求
PSEN sl-1.0p 4.2 /  PSEN sl-1.0fm 1unit
570675
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼:唯一, 完全編碼,附加功能:當安全門 關上時(無關於防護鎖定)切換安全電晶體輸出,8-pin M12 接頭,4 個 LED,I ...

根據要求
PSEN sl-1.0p 4.1 /  PSEN sl-1.0fm 1unit
570674
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 完全編碼,可能在其他致動器中教導(共 8 次), 附加功能:當安全門 關上時(無關於防護鎖定)切換安全電晶體輸出,8-pin ...

根據要求
PSEN sl-1.0p 4.1 /  PSEN sl-1.0 1unit
570671
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 完全編碼,可能在其他致動器中教導(共 8 次), 附加功能:當安全門 關上時(無關於防護鎖定)切換安全電晶體輸出,8-pin ...

根據要求
PSEN sl-1.0p 3.1 /  PSEN sl-1.0 1unit
570670
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 編碼,附加功能:當 安全門關上時(無關於防護鎖定)切換安全電晶體輸出,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包 ...

根據要求
PSEN sl-1.0p 4.2 /  PSEN sl-1.0 1unit
570672
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼:唯一, 完全編碼,附加功能:當 安全門關上時(無關於防護鎖定)切換安全電晶體輸出,8-pin M12 接頭,4 個 LED,I ...

根據要求
PSEN sl-1.0 1.1 1actuator
570620
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 編碼,IP67,包裝內容 = 1 個標準致動器

根據要求
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
570500
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼:編碼, 8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含 標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼: 編碼,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570601
安全門系統(傳收器技術)。編碼:完全編碼, 8-pin M12 接頭。

根據要求
PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit
570602
安全門系統(傳收器技術)。編碼:唯一 編碼,8-pin M12 接頭。

根據要求
PSEN sl-0.5p 2.1 1switch
570511
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼: 完全編碼,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 1 個 感測器無致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 的應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼: 完全編碼,IP67,包裝內容 = 1個標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570501
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼: 完全編碼,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5p 1.1 1switch
570510
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼:編碼, 8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 1 個感測器無 致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
570502
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼:唯一, 完全編碼,8-pin M12 接頭,4 個 LED,IP67,包裝內容 = 感測器含標準致動器 ...

根據要求
PSEN sl-0.5 1.1 1actuator
570520
適用於安全等級高達 SIL3/PL e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 500N(程序保護)。編碼:編碼, IP67,包裝內容 = 1 個標準致動器

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途