text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 48 產品
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。 ...

根據要求
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,連接電纜 10 m, 1 個致動方向,IP6K9K,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,連接電纜 10 m, 1 個致動方向,IP6K9K,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關,最大 8 個教導程序。 ...

根據要求
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5 m 電纜,1 個致動方向,支援 SDD,IP6K9K,開關距離 依致動器而定,PU = 1 件編碼開關無致動器。 ...

根據要求
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
用於安全開關 PSEN cs4.x 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件。

根據要求
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,連接電纜 5 m,1 個 致動方向,支援 SDD,IP6K9K,開關距離 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有 致動器。總共有 8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
用於編碼安全開關 PSENcode 3.x 的致動器,PU = 1 件致動器。

根據要求
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 有 0.15 m 電纜,1 個致動方向,支援 SDD,IP67 ,開關距離依致動器而定,串接,PU = 1 件 編碼開關有致動器。 ...

根據要求
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 有 0.15 m 電纜,串接,支援 SDD,IP67, 開關距離依致動器而定,1 個致動方向,PU = 1 件完全編碼開關無致動器。總共可以教導 8 次。 ...

根據要求
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
541009
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,支援 SDD,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,串接,PU = 1 件編碼 開關有致動器。 ...

根據要求
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541109
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 有 0.15 m 電纜,1 個致動方向,串接, 支援 SDD,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼 ...

根據要求
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 有 0.15 m 電纜,串接,支援 SDD,IP67, 開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,1 個致動方向, PU = 1 件完全編碼 ...

根據要求
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 有 1.5 m 電纜,1 個致動方向,支援 SDD ,IP6K9K,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件 編碼開關有致 ...

根據要求
PSEN cs3.1p   1switch
541060
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭,1 個致動方向,IP67,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 有 1.5 m 電纜,1 個致動方向,支援 SDD,IP67 ,開關距離依致動器而定,串接,PU = 1 件 編碼開關有致動器。 ...

根據要求
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,連接電纜 5 m,1 個 致動方向,支援 SDD,IP6K9K,開關距離 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關有 致動器。 ...

根據要求
PSEN cs3.1n   1switch
541053
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,IP67,開關距離依致動器而定,PU = 1 件編碼開關(無致動器)。 ...

根據要求
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動器。 ...

根據要求
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動器。總共 可以教導 8 次。 ...

根據要求
PSEN cs4.1n   1switch
541153
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關無致動器。總共 可以教導 8 次。 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途