text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
找到 22 產品
PSEN cs1.1n   1switch
540053
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,4 個致動方向,IP67,類型操作距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
用於編碼安全開關 PSENcode 1.x/2.x 的致動器,PU = 1 件致動器。

根據要求
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 4 個致動方向,支援 SDD,IP67,開關距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關有 致動器。總共可以教導 8 ...

根據要求
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 4 個致動方向,支援 SDD,IP67,開關距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關有 致動器。 ...

根據要求
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 4 個致動方向,支援 SDD,IP67,開關距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關無 致動器。 ...

根據要求
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
編碼型安全開關 PSENcode,具備安全開關和 致動器,ATEX 認證,8-pin M12 公接頭,串聯連接, 大型設計,包含用於固定 1 個 M12 插件接頭 的 1 對纜線/M12/夾子 ...

根據要求
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
編碼型安全開關 PSENcode,完全編碼型,具備 安全開關和致動器,ATEX 認證,8-pin M12 公接頭,串聯連接,大型設計,包含用於固定 1 個 M12插件接頭 的 1 對 纜線/M12/夾子 ...

根據要求
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 4 個致動方向,支援 ADD,IP67,開關距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關 有致動器。 ...

根據要求
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
用於安全開關 PSEN cs2.x 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件。

根據要求
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭,4 個致動方向,IP67,類型操作距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件完全編碼開關,最大 8 個教導程序。 ...

根據要求
PSEN cs2.1n   1switch
540153
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,4 個致動方向,IP67,類型操作距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件完全編碼開關,最大 8 個教導程序。 ...

根據要求
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
540203
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,4 個致動方向,IP67,類型操作距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關有致動器。 ...

根據要求
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
540103
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 4 個致動方向,IP67,開關距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。總共 可以教導 8 次。 ...

根據要求
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 4 個致動方向,IP67,開關距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。 ...

根據要求
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators
540303
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,IP67,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關有 3 個致動器(OSSD1 &2、OSS ...

根據要求
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
540380
用於安全開關 PSEN cs1.19 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件, OSSD 1&2。

根據要求
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
540382
用於安全開關 PSEN cs1.19 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件, OSSD1。

根據要求
PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
540383
用於安全開關 PSEN cs1.19 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件, OSSD2。

根據要求
PSEN cs1.19n   1 switch
540353
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 4 個致動方向,IP67,開關距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關無致動器。 ...

根據要求
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2
540305
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,4 個致動方向,IP67,類型操作距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關有 2 個致動器(OSSD1、 OSSD ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途