text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 14 產品
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
用於 PSEN 1.1 和 PSEN 2.1 的墊片,PU = 10 件。

根據要求
PSEN Winkel / bracket
532110
安裝支架 PSENmag,PU = 1 件。

根據要求
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
用於連接和評定幾個 安全感測器 n/o 的介面 PSEN ix1,n/o,尺寸 96 x 48 x 43.5 mm(H x W xD), 連接類型彈簧式端子。

根據要求
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
介面模組,用於多個 PSENmag 的串接,96 x 48 x 43.5mm(H x W x D),連接類型為彈簧式端子。

根據要求
PSEN reverse spacer
534320
反向安裝底板,用於所有 PSEN 方形設計,PU = 2 件。

根據要求
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
單向螺絲,單向插槽,M5x10,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x。

根據要求
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
單向螺絲,單向插槽,M4x16,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、 PSENme4。 ...

根據要求
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
單向螺絲,單向插槽,M5x20,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.x AR、 PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。 ...

根據要求
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
單向螺絲,單向插槽,M4x10,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN cs1.1、PSEN cs2.1、PSEN cs2.2。

根據要求
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
單向螺絲,單向插槽,M4x12,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN cs1.1、PSEN cs2.1、PSEN cs2.2。

根據要求
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
單向螺絲,單向插槽,M4x20,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN cs5.1n、PSEN cs5.1 M12/8、PSEN cs5.11、PSEN cs5.13、PSEN cs6.1n、PSEN cs6.2n、PSE ...

根據要求
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
單向螺絲,單向插槽,M4x26,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:有墊片的 PSENmag。

根據要求
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
PSEN ma1.4 用隔板,VP = 10 件,5 件(534321)用於 致動器且5 件(534310)用於開關。

根據要求
PSEN ix0 F1 mag
535109
控制機櫃端子,用於 PSEN ma1.3-22 M12/8VA (開關 = 526247,單元 = 506247)的單一連接。

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途