text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 114 產品
PSEN ma1.3b-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U
506242
用於依據 EN 60947-5-3 對移動式 護罩進行位置監控的安全感測器,2 n/o,1 個輔助接點 n/o,LED, 有 10 m 電纜,適用於安全等級高達 SIL 3/PL e/Cat.4 的應用,圓柱 設計 M12,IP69,PU ...

根據要求
PSEN ma1.3-22 M12/8/IX/VA/1switch
526247
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,8-pin M12 公接頭,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1個不帶有致動器的感測器 ,不鏽鋼外殼,認 ...

根據要求
PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U
506254
用於依據 EN 60947-5-3 對移動式 護罩進行位置監控的安全感測器,2 n/o,1 個輔助接點 n/o,LED, 有 10 m 電纜,適用於安全等級高達 SIL 3/PL e/Cat.4 的應用,圓柱 設計 M12,IP69,PU ...

根據要求
PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch
526249
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,8-pin M12 公接頭,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,PU = 1 個不帶有致動器的感測器,不鏽鋼外殼, 認證(CE、EAC、ECOLAB、 ...

根據要求
PSEN ma1.3b-28/PSEN ma1.3-08/IX/EX/VA/1U
506255
用於依據 EN 60947-5-3 對移動式 護罩進行位置監控的安全感測器,2 n/o,1 個輔助接點 n/o,LED, 有 10 m 電纜,適用於安全等級高達 SIL 3/PL e/Cat.4 的應用,圓柱 設計 M12,IP69,PU ...

根據要求
PSEN ma1.3n-20/VA/1switch
526246
磁性安全開關 2 n/o,圓柱設計 M12,5-pin M12 公接頭,無LED,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,PU = 1 個不帶有致動器的感測器,不鏽鋼外殼, 認證(CE、EAC、ECOLAB、TÜV、UL/ ...

根據要求
PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U
506247
用於依據 EN 60947-5-3 對移動式 護罩進行位置監控的安全感測器,2 n/o,1 個輔助接點 n/o,8-pin M12 公接頭,適用於安全等級高達 SIL 3/PL e/Cat.4 的應用,圓柱 設計 M12,IP69,PU ...

根據要求
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U
506246
用於依據 EN 60947-5-3 對移動式 護罩進行位置監控的安全感測器,2 n/o,5-pin M12 公接頭, 適用於安全等級高達 SIL 3/PL e/Cat.4 的應用,圓柱設計 M12,IP69, PU = 1 個感測器有 M1 ...

根據要求
PSEN ma1.3a-21/VA/1switch
526240
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,有 5 m 電纜,LED,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,PU = 1 個不帶有致動器的感測器,不鏽鋼外殼, 認證(CE、EAC、ECOLAB、T ...

根據要求
PSEN ma1.3a-27/IX/VA/1switch
526241
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,有 5 m 電纜,LED,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1個不帶有致動器的感測器 ,不鏽鋼外殼,認證 ...

根據要求
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,開關距離 3 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個感測器有致動器。

根據要求
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,開關距離 3 mm,用於與 PSEN ix1 的串接,高度設計 13 mm,PU = 1 個感測器有致動器。 ...

根據要求
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
用於磁性安全開關的致動器,方形設計, IP67,操作距離 3 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個致動器。

根據要求
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
磁性安全開關 3 n/o,圓形 M12 設計,IP67, 操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有 M12 致動器編碼,有 5 m 電纜 (PUR)。 ...

根據要求
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,高度設計 13 mm,開關距離 8 mm,PU = 1 件有致動器。

根據要求
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
磁性安全開關 2 n/o,輔助接點 n/o,方形 設計,LED,IP6K9K,開關距離 10 mm,5 m 電纜,高度設計 18 mm,PU = 1 個感測器有致動器。 ...

根據要求
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,高度設計 13 mm,IP67,操作距離 8 mm,用於 與 PSEN ix1 的應用,PU = 1 個帶有致動器。 ...

根據要求
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
磁性安全開關 PSENmag,具備安全開關和 圓形致動器,ATEX 認證,4-pin M8 公接頭, 串聯連接,包含用於固定 1 個 M8 插件接頭的 1 對纜線/M8/夾子 ...

根據要求
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
磁性安全開關 2 n/o,方形設計,高度 設計 13 mm,IP6K9K,操作距離 8 mm,用於與 PSEN ix1 的應用, PU = 1 個帶有致動器,有 10 m 電纜(PUR),通過ATEX 認證。 ...

根據要求
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
磁性安全開關 PSENmag,具備安全開關和 圓形致動器,ATEX 認證,4-pin M8 公接頭,包含用於固定 1 個 M8 插件接頭的1 對 纜線/M8/夾子 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途