關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭,
方形設計,LED,IP67,開關距離 3 mm,高度設計 13 mm,
PU = 1 個感測器有致動器。 ...
根據要求
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭,
方形設計,LED,IP67,開關距離 6 mm,高度設計 13 mm,
PU = 1 個感測器有致動器。 ...
根據要求
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭,
方形設計,IP67,操作距離 3 mm,高度設計 13 mm,PU =
1 個感測器帶有致動器。 ...
根據要求
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭,
方形設計,IP67,開關距離 3 mm,高度設計 13 mm,PU =
1 個感測器有致動器。
根據要求
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭,
方形設計,IP67,開關距離 6 mm,高度設計 13 mm,PU =
1 個感測器有致動器。 ...
根據要求
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭,
方形設計,IP67,開關距離 3 mm,用於與
PSEN ix1 的串接,高度設計 13 mm,PU = 1 個感測器有致動器。 ...
根據要求
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭,有
LED, 圓形 M30 設計,IP67,操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有
致動器。 ...
根據要求
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,方形設計,
IP6K9K,操作距離 8 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個帶有
致動器,有 10 m 電纜(PUR)。 ...
根據要求
磁性安全開關 PSENmag,具備安全開關和
圓形致動器,ATEX 認證,4-pin M8 公接頭,
串聯連接,包含用於固定 1 個 M8
插件接頭的 1 對纜線/M8/夾子 ...
根據要求
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭,
圓形 M30 設計,IP67,操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有致動器。
根據要求
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,方形設計,
IP6K9K,操作距離 8 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個帶有
致動器,有 5 m 電纜(PUR)。 ...
根據要求
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭,
方形設計,IP67,切換距離 8 mm,高度設計 13 mm,PU =
1 件有致動器。 ...
根據要求
磁性安全開關 PSENmag,具備安全開關和
方形致動器,ATEX 認證,4-pin M8 公接頭,包含用於固定 1 個 M8 插件接頭的1 對
纜線/M8/夾子 ...
根據要求
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,方形設計,
IP6K9K,操作距離 8 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個帶有
致動器,有 10 m 電纜(PUR),通過ATEX 認證。 ...
根據要求
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,有
LED 的 4-pin M8 公接頭,方形設計,IP67,開關距離 8 mm,高度設計 13 mm,
PU = 1 件有致動器。 ...
根據要求
用於磁性安全開關的致動器,方形設計,
IP6K9K,操作距離依致動器而定 8/12 mm,高度設計 13
mm,PU = 1 個致動器。
根據要求
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭,
方形設計,IP67,操作距離 8 mm,高度設計 13 mm,PU =
1 件不帶有致動器。 ...
根據要求
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭,
方形設計,LED,IP67,開關距離 8 mm,高度設計 13 mm,
PU = 1 件無致動器。 ...
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價