text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 15 產品
PSEN me1.02S/AR M12
570012
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器, 連鎖原理彈簧力,接點:2 N/O,2 N/C,電源電壓 24 V AC/DC,M12/8-pin 連接。 ...

根據要求
PSEN me1.03M/AS n
570015
機械安全護罩鎖定裝置,有直式致動器, 連鎖原理磁力,接點:2 N/O,2 N/C, 電源電壓 24 V AC/DC,M12/5-pin 連接。

根據要求
PSEN me1M / 1AS
570004
安全門系統有防護鎖定,有標準致動器, 聯鎖原理磁力,接點 2 n/o、2 n/c, 電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me1S / 1AS
570000
安全門系統有防護鎖定,有標準致動器, 聯鎖原理彈簧力,接點 2 n/o、2 n/c, 電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me1.2S / 1AS
570006
機械安全護罩鎖定裝置,有直式致動器, 連鎖原理:彈簧力 1500 N,接點:2 N/O,2 N/C, 電源電壓 110 - 230 V AC。

根據要求
PSEN me1.2S / 1AR
570007
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器, 連鎖原理:彈簧力 1500 N,接點:2 N/O,2 N/C, 電源電壓 110 - 230 V AC。 ...

根據要求
PSEN me1M / 1AR
570005
安全門系統有防護鎖定,有角度致動器,聯鎖原理 磁力,接點 2 n/o、2 n/c,電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me1S / 1AR
570001
安全門系統有防護鎖定,有角度致動器,聯鎖原理 彈簧力,接點 2 n/o、2 n/c,電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me1.02S/AS M12
570011
機械安全護罩鎖定裝置,有直式致動器, 連鎖原理彈簧力,接點:2 N/O,2 N/C,電源電壓 24 V AC/DC,M12/8-pin 連接。

根據要求
PSEN me1.21S / 1AR
570008
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器, 連鎖原理:彈簧力 1500 N,接點:1 N/O,3 N/C, 電源電壓 110 - 230 V AC。 ...

根據要求
PSEN me1.02M/AS M12
570013
機械安全護罩鎖定裝置,有直式致動器, 連鎖原理磁力,接點:2 N/O,2 N/C, 電源電壓 24 V AC/DC,M12/8-pin 連接。

根據要求
PSEN me1.02M/AR M12
570014
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器, 連鎖原理磁力,接點:2 N/O,2 N/C, 電源電壓 24 V AC/DC,M12/8-pin 連接。 ...

根據要求
PSEN me1.02S / AA
570017
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...

根據要求
PSEN me1.02S / AS
570016
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...

根據要求
PSEN me1AA
570103
Angle Actuator

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途