text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 11 產品
PSENvip MS
583206
用於將 PSENvip 安裝在沖壓機械上的 1 組支撐臂。此外 需要 PSENvip MB(583205)。

根據要求
PSENvip AT mech
583204
調整模板(安裝在工具托座中)。為在安裝與更換工具期間對準 PSENvip。

根據要求
PSENvip TP
583200
用於定期功能檢查的 PSENvip 測試件。

根據要求
PSENvip MB
583205
用於將 PSENvip AP 安裝到任何 支架上的 1 組轉接器件。

根據要求
PSENvip AP
583202
用於 PSENvip 傳送器和接收器的調整底板組。

根據要求
PSENvip AT mag
583203
配備磁鐵的調整模板。為在 安裝與更換工具期間對準 PSENvip。

根據要求
PSENvip AP2
583211
用於發射器 PSENvip E 和接收器 PSENvip R 的安裝底板組。

根據要求
PSENvip AS2
583210
用於發射器 PSENvip E 和接收器 PSENvip R 的安裝底板組。

根據要求
PSENvip AT spring mount
583207
用以定位在上刀具與下刀具之間的調整模板。為在安裝與更換工具期間 對準 PSENvip。PL e SIL 3。經過認證符合 IEC 61496-1 和 EN 12622 標準。

根據要求
PSENvip AS2 E
583216
配備傳送器 PSENvip E 用配件的調整底板。

根據要求
PSENvip AS2 R
583215
配備接收器 PSENvip R 用配件的調整底板。

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途