text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 9 產品
PSENvip T
583900
PSENvip 發射器。 The product will be discontinued. The successor is 584200.

根據要求
PSENvip RL D
583600
PSENvip 接收器左側配備顯示器。 The product will be discontinued. The successor is 584100.

根據要求
PSENvip RL D M
583610
PSENvip 接收器左側配備顯示器和彎角測量。 The product will be discontinued. The successors are 584100 and 583992/584300.

根據要求
PSENvip RL D P
583601
PSENvip 接收器是由 PSENvip RL D P 組成。 用於自動化系統 PSS 4000。顯示器左側。PL e SIL 3。經過認證 符合 IEC 61496-1 和 EN 12622 標準。 The product will ...

根據要求
PSENvip E
584200
PSENvip 發射器。

根據要求
PSENvip R
584100
PSENvip 接收器。

根據要求
PSENvip R LR
584101
PSENvip R LR 是 PSENvip2 系統的接收器,範圍最遠可達 18 公尺。作為配對物,發射器 PSENvip E 為所需。

根據要求
PSENvip IPM
584300
用於 PSENvip E、PSENvip R 及 PSENvip R LR 彎角測量的模組 ,由發射器、接收器及特殊模組 PSSu K FAU P 構成

根據要求
PSENvip IPM Set1
583992
用於 PSENvip E、PSENvip R 及 PSENvip R LR 彎角測量的模組 ,由發射器、接收器、特殊模組 PSSu K FAU P 及 彈簧式端子構成

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途