text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
找到 39 產品
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
用於安全光柵 PSEN opII 的擴充 X 型屏蔽套件,包含 2 個屏蔽感測器、2 個反射器、2 個屏蔽臂套件、1 x 固定材料、2 x 1 m 連接纜線、屏蔽燈、1 個 接線盒

根據要求
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
用於安全光柵 PSEN opII 的擴充 L 型屏蔽套件,包含 2 個屏蔽感測器、2 個反射器、1 個屏蔽臂套件、1 x 固定材料、2 x 1 m 連接纜線、1 個屏蔽燈、1 個 接線盒

根據要求
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
用於安全光柵 PSEN opII 的擴充 T 型屏蔽套件,包含 4 個屏蔽感測器、4 個反射器、2 個屏蔽臂套件、2 x 固定材料、4 x 1 m 連接纜線、1 個屏蔽燈、1 個 接線盒

根據要求
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
用於安全光柵 PSEN opII 的基本 L 型屏蔽套件,包含 2 個 屏蔽感測器、2 個反射器、1 個屏蔽臂套件、1 x 固定材料

根據要求
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
用於安全光柵 PSEN opII 的基本 T 型屏蔽套件,包含 4 個 屏蔽感測器、4 個反射器、2 個屏蔽臂套件、2 x 固定材料

根據要求
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
用於安全光柵 PSEN opII 的基本 X 型屏蔽套件,包含 2 個 屏蔽感測器、2 個反射器、2 個屏蔽臂套件、1 x 固定材料

根據要求
PSEN opII muting box
6C000181
用於 PSEN opII 安全光柵和屏蔽感測器的接線盒, 屏蔽指示燈,強制失效鑰匙開關,重置按鈕,評定裝置/IO- Link Master

根據要求
PSEN opII protective column-120 Set
632507
套件包含用於 長度可達 1200 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-120」、 固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護 防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與 PSEN optII ...

根據要求
PSEN opII protective column-165 Set
632508
套件包含用於 長度可達 1650 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-165」、 固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護 防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與 PSEN optII ...

根據要求
PSEN opII mirror column-090
632033
反射鏡長度 900 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-090」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用, 保護範圍長度可達 750 mm。反射鏡柱是由 保護柱和整合式反射鏡組成。 ...

根據要求
PSEN opII mirror column-060
632032
反射鏡長度 600 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-060」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用, 保護範圍長度可達 450 mm。反射鏡柱是由 保護柱和整合式反射鏡組成。 ...

根據要求
PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 gru ...

根據要求
PSEN opII slot nuts
632512
用於將配件安裝到 PSEN opII 防護光柵或保護柱的型材的一字螺帽。最小包裝內容 4 件。

根據要求
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
用於檢查「具有手部保護的防護光柵」功能的測試棒, 直徑 30 mm。

根據要求
PSEN opII Bracket Kit
632015
用於固定 PSEN optII 系列的防護光柵的安裝套件。

根據要求
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
套件包含 反射鏡長度 900 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-090」、固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。與 PSENopt 和 PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 7 ...

根據要求
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
套件包含 反射鏡長度 1950 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-195」、固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。與 PSENopt 和 PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 ...

根據要求
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
套件包含 反射鏡長度 600 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-060」、固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。與 PSENopt 和 PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 4 ...

根據要求
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
套件包含 反射鏡長度 1650 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-165」、固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。與 PSENopt 和 PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 ...

根據要求
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
套件包含 反射鏡長度 1200 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-120」、固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。與 PSENopt 和 PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途