text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 12 產品
PSEN opII3H-s-30-030
632021
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 300 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-045
632022
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 450 mm 無死角,電源電壓 24V, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-090
632025
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 900 mm 無死角,電源電壓 24V, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-060
632023
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 600 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-015
632020
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 150 mm,電源電壓 24V。接頭:M12, 發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-120
632027
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1200 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-105
632026
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1050 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-180
632031
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1800 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-165
632030
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1650 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-135
632028
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1350 mm 無死角,電源電壓 24V, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-075
632024
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 750 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-150
632029
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1500 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途