text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 8 產品
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 150 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op2H-SL-24-090/1
631105
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 900 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op2H-SL-24-105/1
631106
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 1050 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op2H-SL-24-045/1
631102
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 450 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op2H-SL-24-120/1
631107
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 1200 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op2H-SL-24-030/1
631101
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 300 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op2H-SL-24-060/1
631103
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 600 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op2H-SL-24-075/1
631104
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 750 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途