text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 11 產品
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 300 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透 ...

根據要求
PSEN op4H-A-30-135/1
631027
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1350 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V, ...

根據要求
PSEN op4H-A-30-150/1
631028
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1500 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V, ...

根據要求
PSEN op4H-A-30-045/1
631021
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 450 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透 ...

根據要求
PSEN op4H-A-30-120/1
631026
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1200 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V, ...

根據要求
PSEN op4H-A-30-165/1
631029
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1650 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V, ...

根據要求
PSEN op4H-A-30-060/1
631022
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 600 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透 ...

根據要求
PSEN op4H-A-30-180/1
631030
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1800 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V, ...

根據要求
PSEN op4H-A-30-090/1
631024
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 900 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透 ...

根據要求
PSEN op4H-A-30-075/1
631023
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 750 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透 ...

根據要求
PSEN op4H-A-30-105/1
631025
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1050 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵處進行編程。電源電壓 24 V, ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途