text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 72 產品
PSEN op Bracket
630324
用於 PSEN op1.1 / 1.2 的支架,反射片。

根據要求
PSEN op Reflector
630323
用於 PSEN op3.3 的反射片。

根據要求
PSEN op Bracket kit
630325
用於 PSENopt 的角度支架。

根據要求
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
用於 PSENopt 的橡膠緩衝角度支架。

根據要求
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
用於 PSENopt 的可調式角度支架。

根據要求
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
用於檢查功能的測試棒,直徑 30 mm,手部保護。

根據要求
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
用於檢查功能的測試棒,直徑 14 mm,手指保護。

根據要求
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
雷射定向輔助。

根據要求
PSEN 2S/4S bracket
630712
用於 PSEN op2S / 4S 的安裝支架,PU = 2 件。

根據要求
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
用於 PSEN op4F/H.../1 和 PSEN op2H.../1 的安裝支架,可旋轉 版本,PU = 4 件。

根據要求
PSEN op Mirror-165/1
630904
折射鏡 80 mm 寬,長度 165 cm。適用於 PSENopt 系列 < 165 cm 的所有 防護光柵。直接安裝到 機器上需要「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」安裝支架 ,而安裝在「PSEN op Prote ...

根據要求
PSEN op Lens Shield-090/1
630915
具有對應 安裝支架的5 個長度 90 cm 的 PMMA Altuglas底板,用於保護安全防護光柵「PSEN op.../1」系列 的前螢幕避免灰塵、切屑或 火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens Shiel ...

根據要求
PSEN op Lens Shield-060/1
630913
具有對應 安裝支架的5 個長度 60 cm 的 PMMA Altuglas底板,用於保護安全防護光柵「PSEN op.../1」系列 的前螢幕避免灰塵、切屑或 火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens Shiel ...

根據要求
PSEN op Lens Shield-075/1
630914
具有對應 安裝支架的5 個長度 75 cm 的 PMMA Altuglas底板,用於保護安全防護光柵「PSEN op.../1」系列 的前螢幕避免灰塵、切屑或 火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens Shiel ...

根據要求
PSEN op Lens Shield-105/1
630916
具有對應 安裝支架的5 個長度 105 cm 的 PMMA Altuglas底板,用於保護安全防護光柵「PSEN op.../1」系列 的前螢幕避免灰塵、切屑或 火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens Shie ...

根據要求
PSEN op Mirror-090/1
630902
折射鏡 80 mm 寬,長度 90 cm。適用於 PSENopt 系列 < 90 cm 的所有 防護光柵。直接安裝到 機器上需要「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」安裝支架 ,而安裝在「PSEN op Protect ...

根據要求
PSEN op Lens Shield-135/1
630918
具有對應 安裝支架的5 個長度 135 cm 的 PMMA Altuglas底板,用於保護安全防護光柵「PSEN op.../1」系列 的前螢幕避免灰塵、切屑或 火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens Shie ...

根據要求
PSEN op Lens Shield-120/1
630917
具有對應 安裝支架的5 個長度 120 cm 的 PMMA Altuglas底板,用於保護安全防護光柵「PSEN op.../1」系列 的前螢幕避免灰塵、切屑或 火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens Shie ...

根據要求
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
具有對應 安裝支架的5 個長度 150 cm 的PMMA Altuglas底板,用於保護安全防護光柵「PSEN op.../1」系列 的前螢幕避免灰塵、切屑或 火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens Shiel ...

根據要求
PSEN op67-69K-075/1
630934
使用PMMA 壓克力管材密封和保護 長度 75 cm 的安全防護光柵「PSEN op.../1」系列。IP 保護等級從 IP65 提高至 IP67、IP68 及 IP69K。帽蓋處的 Gore-Tex 膜可防止灰塵和水 侵入以及內部凝結。 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途