text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 12 產品
PSEN op4H-s-30-090/1
630765
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 900 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4H-s-30-060/1
630763
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 600 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4H-s-30-150/1
630769
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1500 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4H-s-30-015/1
630760
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 150 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4H-s-30-165/1
630770
安全光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1650 mm,電源電壓 24V,線端套管 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4H-s-30-030/1
630761
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 300 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4H-s-30-045/1
630762
安全光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 450 mm,電源電壓 24V,線端套管 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4H-s-30-120/1
630767
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1200 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4H-s-30-135/1
630768
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1350 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4H-s-30-180/1
630771
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1800 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4H-s-30-075/1
630764
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 750 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4H-s-30-105/1
630766
安全光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1050 mm,電源電壓 24V,線端套管 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途