text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 12 產品
PSEN op4F-s-14-015/1
630740
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 150 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4F-s-14-045/1
630742
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 450 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4F-s-14-150/1
630749
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1500 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4F-s-14-105/1
630746
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1050 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4F-s-14-060/1
630743
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 600 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4F-s-14-120/1
630747
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1200 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4F-s-14-135/1
630748
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1350 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4F-s-14-090/1
630745
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 900 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器 8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4F-s-14-075/1
630744
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 750 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4F-s-14-030/1
630741
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 300 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4F-s-14-180/1
630751
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1800 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4F-s-14-165/1
630750
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1650 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途