text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 8 產品
PSEN op4B-2-050/1
630800
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護,保護範圍高度 500 mm,屏蔽功能,電源電壓24 V,接頭 M12, 發射器:4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin, 裝置未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4B-4-090/1
630802
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護,保護範圍高度 900 mm,屏蔽功能,電源電壓24 V,接頭 M12, 發射器:4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin, 裝置未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4B-L-080/1
630809
依據 DIN EN 61496 從防護光柵(類型 4,PL e,身體保護)、支架及屏蔽臂 L 型設置,類型 4,800 mm,接頭 M12,發射器: 4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin,裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN op4B-4-120/1
630803
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護,保護範圍高度 1200 mm,屏蔽功能,電源電壓24 V,接頭 M12,發射器:4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin, 裝置未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4B-L-050/1
630808
依據 DIN EN 61496 從防護光柵(類型 4,PL e,身體保護)、支架及屏蔽臂 L 型設置,類型 4,500 mm,接頭 M12,發射器: 4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin,裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN op4B-3-080/1
630801
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護,保護範圍高度 800 mm,屏蔽功能,電源電壓24 V,接頭 M12,發射器:4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin, 裝置未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN op4B-T-050/1
630810
依據 DIN EN 61496 從防護光柵(類型 4,PL e,身體保護)、支架及屏蔽臂 T 型設置,類型 4,500 mm,接頭 M12,發射器: 4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin,裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN op4B-T-080/1
630811
依據 DIN EN 61496 從防護光柵(類型 4,PL e,身體保護)、支架及屏蔽臂 T 型設置,類型 4,800 mm,接頭 M12,發射器: 4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin,裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途