text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
找到 22 產品
PIT gb blind cover
G1000010
PITgatebox 絕緣插頭,IP65,(備用零件),安裝孔:22.3mm

根據要求
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
PITgatebox 黑色蘑菇按鈕含訊號接觸點,轉動可 釋放(備用零件)。安裝孔:22.3 mm

根據要求
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
PITgatebox 黑色蘑菇按鈕,轉動可釋放, (備用零件)。安裝孔:22.3 mm

根據要求
PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
PITgatebox 選擇開關 2 x 60°,閂鎖,(備用零件)。 安裝孔:22.3 mm

根據要求
PIT gb spare part key
G1000040
備用鑰匙,適用於 產品系列 PITgatebox 的鑰匙開關,每包 2 個

根據要求
PIT gb color cover bl s4
G1000019
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,藍色,IEClocking 圖示, 每包 10 個

根據要求
PIT gb push button
G1000006
PITgatebox 按鈕,可發光,彈簧復位,(備用零件)。 安裝孔:22.3mm

根據要求
PIT gb key switch
G1000008
PITgatebox 鑰匙開關 2x90°,閂鎖,(備用零件)。 安裝孔:22.3mm

根據要求
PIT gb pushbutton red
G1000035
PITgatebox 紅色按鈕,突出彩色遮蔽底板(備用零件)。 安裝孔:22.3 mm

根據要求
PIT gb color covers
G1000009
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋(備用零件)

根據要求
PIT gb es1
G1000005
PITgatebox E-STOP 緊急停止按鈕,轉動可釋放(備用零件)。 安裝孔:22.3mm

根據要求
PIT gb es2
G1000011
PITgatebox E-STOP 緊急停止按鈕,含訊號接觸點,轉動可釋放, (備用零件)。安裝孔:22.3mm

根據要求
PIT gb key button
G1000007
PITgatebox 鑰匙開關 1x40°,彈簧復位,(備用零件)。 安裝孔:22.3mm

根據要求
PIT gb signal indicator
G1000039
PITgatebox 訊號指示器含可交換式遮蔽底板(備用零件)。 安裝孔:22.3 mm

根據要求
PIT gb color cover wh s3
G1000015
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IEC unlocking 圖示,每包 10 個

根據要求
PIT gb color cover wh s1
G1000013
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IECstart 圖示, 每包 10 個

根據要求
PIT gb color cover bl s6
G1000018
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,藍色,IECreset 圖示, 每包 10 個

根據要求
PIT gb color cover wh s2
G1000014
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IEC ON 圖示, 每包 10 個

根據要求
PIT gb color cover wh s4
G1000016
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IEClocking 圖示, 每包 10 個

根據要求
PIT gb fixing spanner
G1000012
環形螺帽用 PITgatebox 固定扳手

根據要求
  • 1(current)
  • 2

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途