關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
1 個 PITreader 水平鑰匙轉接器 + 1 個螺帽。用於 PITreader 基礎主模組[402255] 的所需
配件。
根據要求
PITmode 組合。包裝中的身分驗證及功能上安全
操作模式選擇系統。內容:PITreader 基礎主模組 [402255]、
PIT m4SEU [402250]、PITreader 鑰匙轉接器 h [402308]、接頭套件
[402 ...
根據要求
PITmode 安全評估單元。用於
操作模式選擇的安全評估單元。4 種操作模式 OM1 至 OM4 及
特殊模式 OM5。Key ID 介面用於傳輸傳收器密鑰的Key ID
編號。所需配件:PITreader 基礎
主模組 [402255 ...
根據要求
用於操作模式選擇的安全評估裝置的接頭組:PIT m4SEU
[402250]。在彈簧端子版本中包含 1 個 4-pin、1 個 5-pin、1 個 8-pin 及 1個 12-
pin 母接頭,直式纜線出口。
根據要求
用於安裝控制站 並透過非接觸式按鍵和 按鍵選擇安全安裝 5 種操作模式的 PITm ode 電子選擇開關。4 種操作模式 OM1 至 OM4 及特
殊模式 OM5。透過 LED 顯示授權,Key ID 介面用於傳輸
傳收器密鑰 的K ...
傳收器密鑰 的K ...
根據要求
用於身分驗證系統 PITreader 的傳收器密鑰,
可進行操作模式 1、2、3、4 及 5(服務)的授權
顏色:黃色
材質:塑膠
根據要求
用於安裝控制站並透過非接觸式按鍵
和按鍵選擇
安全安裝 3 種操作模式的 PITmode 電子選擇開關。4 種操作模式 OM1 和 OM2及特殊模式
OM5。透過 LED 顯示授權,Key ID 介面用於
傳輸傳收器密鑰的Key ID 編號 ...
根據要求
用於電子操作模式選擇開關 PITm3p 的 PITmode 接頭套件。在
彈簧端子版本中
由 1 個 8-pin 和 1 個 10-pin 母接頭組成。
根據要求
用於電子操作模式選擇開關 PITm3.2p 的 PITmode 接頭套件。在
彈簧端子版本中
由 1 個 5-pin 和 1 個 12-pin 母接頭組成。直式纜線出口。
根據要求
用於電子
操作模式選擇開關 PIT m3.xp 的 PITmode 傳收器密鑰,材料:配備
金屬框架的塑料致動器,鍍鉻,用於 OM1/2 的權限。
根據要求
用於電子
操作模式選擇開關 PIT m3.xp 的 PITmode 傳收器密鑰,材料:配備
金屬框架的塑料致動器,鍍鉻,用於 OM1 的權限。
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價