text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 4 產品
SDD ES EIP
540137
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,EtherNet/IP,2 個 RJ45 連接埠,6 個數位輸入/輸出,插入式連接端子(單元未 隨附)。 ...

根據要求
SDD ES PROFINET
540138
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,Profinet,2 個 RJ45 連接埠,6 個數位輸入/輸出,插入式連接端子(單元未 隨附)。 ...

根據要求
SDD ES ETH
540130
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,Modbus/TCP,2 個 RJ45 連接埠,6 個數位輸入/輸出,插入式連接端子(單元未 隨附)。 ...

根據要求
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,Profibus DP,9 DP-V0,9-pin D-Sub 接頭,6 個數位輸入/輸出,插入式 連接端子(單元未隨附)。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途