text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 4 產品
PSS u2 ES 16PTD 24V
328085
PSS u2,電子模組,標準,電壓分配,16 個輸出, 連接週邊設備供電 24 V DC 0.5 A,防短路 電位隔離,擴充診斷,1 列,需要端子排 PSS u2 T 16(系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 ES 8PTD 24V 0V
328092
PSS u2,電子模組,標準,電壓分配,8 個輸出, 連接週邊設備供電 24 V DC 0.5 A,8 個輸出,連接 週邊設備供電 0 V,防短路,保護防止過載 電位隔離,擴充診斷,1 列,需要端子排 PSS u2 T 16(系統未隨附) ...

根據要求
PSS u2 ES 16PT 0V
328090
PSS u2,電子模組,標準,電壓分配,16 個輸出, 連接週邊設備供電 0 V DC 0.5 A,1 列,需要端子排 PSS u2 T 16 (系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 ES 16PT FE
328091
PSS u2,電子模組,標準,電壓分配,16 個輸出, 連接功能性接地,1 列,需要 端子排 PSS u2 T 16(系統未隨附)。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途