text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 18 產品
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS u2,電子模組,標準,8 個輸出,電晶體 0.5 A,單極,正切換, 防過載,擴充診斷,1 列,需要端子排 PSS u2 T 16 (系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 ES 16DI
328303
PSS u2,電子模組,標準,16 個輸入,脈衝伸展,24 V DC 配備附加 電壓分配模組,1 列,需要 端子排 PSS u2 T 16(系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 ES 4DID
328310
PSS u2,電子模組,標準,4 個輸入,脈衝伸展,輸出 24 V DC 0.25 A,防短路 防過載,擴充診斷,1 列,需要端子排 PSS u2 T 8 (系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 ES 8DID
328311
PSS u2,電子模組,標準,8 個輸入,脈衝伸展,輸出 24 V DC 0.25 A,防短路 防過載,擴充診斷,1 列,需要端子排 PSS u2 T 16 (系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 ES 8DI
328301
PSS u2,電子模組,標準,8 個輸入,脈衝伸展,24 V DC 配備附加 電壓分配模組,1 列,需要 端子排 PSS u2 T 8(系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 ES 4DI
328300
PSS u2,電子模組,標準,4 個輸入,脈衝伸展,配備 24 V DC 的輸出,1 列, 需要端子排 PSS u2 T 8(系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS u2,電子模組,標準,4 個輸出,2 個電壓範圍,-12 - 12 V,-10 - 10 V,有 短路偵測,2 個電流範圍,-24 - 24 mA,0 - 20 mA,有 跨接點短路偵測,1 列,需要端子排 PSS u2 T 16 ...

根據要求
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS u2,電子模組,標準,4 個輸出,電晶體 2 A,單極,正切換, 防過載,擴充診斷,1 列,需要端子排 PSS u2 T 8 (系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS u2,電子模組,標準,4 個輸出,繼電器接點,N/O,為切換電阻式與 電感式負載,最大 250 V AC 10 A(AC1),無電壓, 保護編碼 PSS u2 A CE T 可用於端子排,2 列, 需要端子排 PSS u2 T 8 ...

根據要求
PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS u2,電子模組,標準,4 個輸入,電流 -0.1 - 25.6 mA,雙極,差動輸入,解析度 15 Bit,每個輸入皆限制電流,電位隔離,2 種資料格式, 每個輸入 5 項整合評定功能:縮放,移動平均 0.1 - 20 ms,根據 ...

根據要求
PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS u2,電子模組,標準,4 個輸入,電壓,3 個測量範圍:-12.8 - 12.8 V、-6.4 - 6.4 V、-3.2 - 3.2 V,雙極,差動輸入,解析度 16 Bit,每個輸入皆限制電流 ,電位隔離,2 種資料格式,每個輸 ...

根據要求
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS u2,電子模組,標準,4 個輸出,繼電器接點,C/O,用於切換信號 超低電壓,無電位,1 列,需要端子排 PSS u2 T 16 (系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS u2,電子模組,標準,4 個輸出,電晶體 0.5 A,單極,正切換, 防過載,擴充診斷,1 列,需要端子排 PSS u2 T 8 (系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS u2,電子模組,標準,16 個輸出,電晶體 0.5 A,單極,正切換,防短路, 防過載,0 V DC 配備附加電壓分配模組, 擴充診斷,1 列,需要 端子排 PSS u2 T 16(系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS u2,電子模組,標準,8 個輸入,符合 IEC 61131-2 類型 3 的 NPN 功能,脈衝伸展,0 V DC 配備附加電壓分配模組,1 列,需要端子排 PSS u2 T 8(系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS u2,電子模組,標準,6 個輸入,符合 IEC 61131-2 類型 3,120 V AC,保護編碼 PSS u2 CE T 可用於端子排,1 列,需要 端子排 PSS u2 T 8(系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS u2,電子模組,標準,通訊,4 個 IO-Link Master,3 個模式,IO-Link 模組,修訂版本 v1.1,電纜長度 20 m, 致動器/感測器供電 1 A,防短路,功能等級 A 連接埠 整合,功能等級 B 連接埠有附 ...

根據要求
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS u2,電子模組,標準,4 個輸入,電阻溫度計(RTD)Pt10、Pt50、Pt100、Pt200、Pt500、 Pt1000、Pt1000(α=0.00375),Ni120,熱敏電阻 44004/44033 2.252 kOhm, ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途