text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 9 產品
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
PSS u2,電子模組,故障安全,2 個輸出,電晶體 2 A,雙極,關閉延遲, 開路偵測,切換為 24 V (O0+) 和 0 V (O0-), 防短路,防過載,1 列,需要端子排 PSS u2 T 8 (系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
PSS u2,電子模組,故障安全,2 個輸出,繼電器接點,N/O,為切換電阻式與 電感式負載,最大 250 V AC 10 A(AC1),無電壓, 關閉延遲可配置,保護編碼 PSS u2 A CE T 可用於 端子排,2 列,需要 端子排 ...

根據要求
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
PSS u2,電子模組,故障安全,4 個輸出,電晶體 2 A,單極,關閉延遲, 正切換,防短路,防過載,1 列,需要端子排 PSS u2 T 8(系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
PSS u2,電子模組,故障安全,8 個輸出,電晶體 0.5 A,單極,關閉延遲, 正切換,防短路,防過載,1 列,需要端子排 PSS u2 T 16(系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 EF 8DI
328101
PSS u2,電子模組,故障安全,8 個輸入,脈衝伸展,差異監控,配備 24 V DC 0.25 A 的測試脈衝輸出 ,可配置,防短路,1 列, 需要端子排 PSS u2 T 16(系統未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
327150
PSS u2,電子模組,故障安全,2 個輸出,繼電器接點, 常開接點,為切換電阻式與電感式負載,最大 250V AC 10 A(AC1),無電壓,可配置關閉延遲,可用於 較高環境要求和鐵路應用, 保護編碼 PSS u2 A CE T 可用於 ...

根據要求
PSS u2 EF 2AI I
328200
PSS u2,電子模組,故障安全,2 個類比輸入用於電流測量, 0 ..25.6 mA,雙極,15 位元解析度,可單獨配置

根據要求
PSS u2 EF 8DI -R
327101
PSS u2,電子模組,故障安全,8個輸入,脈衝伸展, 差異監控,配備 24 V DC 0.25 A 的測試脈衝輸出, 可配置,防短路,1 列,可用於較高 環境要求和鐵路應用,需要端子排 PSSu2 T 16 (交付範圍內未隨附)。 ...

根據要求
PSS u2 EF 4DO 2A -R
327133
PSS u2,電子模組,故障安全,4 個輸出,電晶體,2 A, 單極,關閉延遲,正向開關,防短路, 防過載,1 列,可用於較高環境要求和鐵路 應用,需要端子排 PSS u2 T 8(交付範圍內未隨附 )。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途