text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 17 產品
PSSu E F PS-P
312185
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送 週邊設備供電 24 V DC 10 A,饋送 C 導軌 10A。

根據要求
PSSu E F PS1
312191
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組 供電 24 V DC 10 A,饋送週邊設備供電 24 V DC 10 A, 饋送 C 導軌 10A。 The product has been discontinued. The suc ...

根據要求
PSSu E PD1
312196
PSSu,電子模組,被動,電壓分配,連接 4 個電壓電位,電氣隔離,連接 C 導軌。

根據要求
PSSu E PD
312195
PSSu,電子模組,被動,電壓分配,連接週邊設備 供電 24 V DC 10 A,連接 C 導軌。

根據要求
PSSu E F PS
312190
PSSu,電子模組,故障安全,電源,模組供電 1.5 A, 週邊設備供電 10 A,C 導軌 10 A,電位隔離。 The product has been discontinued. The Successor is 312192. ...

根據要求
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu,電子模組,被動,電壓分配,電源,主要 24 V DC 0.5 A,次要 15 V DC 0.6 A,次要 -15 V DC 0.3 A, 連續輸出 10 W,防短路,防過載, 電氣隔離。 ...

根據要求
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu,電子模組,被動,電壓分配,電源,主要 24 V DC 0.5 A,次要 5 V DC 2 A,連續輸出 10 W,防短路, 防過載,電氣隔離。 ...

根據要求
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu,電子模組,被動,電壓分配,電源,主要 24 V DC 0.5 A,次要 -10 V DC 0.5 A,連續輸出 10 W,防短路,防過載,電氣隔離。 ...

根據要求
PSSu E F PS-T
314190
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組 供電 24 V DC 1.5 A,饋送週邊設備供電 24 V DC 10 A, 饋送 C 導軌 10A,用於較高環境要求。 The product has been discontinue ...

根據要求
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送 週邊設備供電 24 V DC 10 A,饋送 C 導軌 10A,用於較高環境 要求。

根據要求
PSSu E PD-T
314195
PSSu,電子模組,被動,電壓分配,連接週邊設備 供電 24 V DC 10 A,連接 C 導軌,用於較高 環境要求。

根據要求
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組 供電 24 V DC 2 A,饋送週邊設備供電 24 V DC 10 A, 饋送 C 導軌 10A,用於較高環境要求。 The product has been discontinued. ...

根據要求
PSSu E PD1-T
314196
PSSu,電子模組,被動,電壓分配,連接 4 個電壓電位,電氣隔離,連接 C 導軌,用於 較高環境要求。

根據要求
PSSu E F PS2
312192
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組 供電 24 V DC 1 A 緩衝(20 ms),饋送週邊設備供電 24 V DC 10 A,饋送 C 導軌 10A。 ...

根據要求
PSSu E F PS2-R
315192
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組 供電 24 V DC 1 A 緩衝(20 ms),饋送週邊設備供電 24 V DC 10 A,饋送 C 導軌 10A,用於鐵路應用。 ...

根據要求
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送 週邊設備供電 24 V DC 10 A,饋送 C 導軌 10A,用於 鐵路應用。

根據要求
PSSu E F PS2-T
314192
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組 供電 24 V DC 1 A 緩衝(20 ms),饋送週邊設備供電 24 V DC 10 A,饋送 C 導軌 10A,用於較高環境要求。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途