關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組
供電 24 V DC 10 A,饋送週邊設備供電 24 V DC 10 A,
饋送 C 導軌 10A。
The product has been discontinued. The suc ...
根據要求
PSSu,電子模組,故障安全,電源,模組供電 1.5 A,
週邊設備供電 10 A,C 導軌 10 A,電位隔離。
The product has been discontinued. The Successor is 312192. ...
根據要求
PSSu,電子模組,被動,電壓分配,電源,主要 24
V DC 0.5 A,次要 15 V DC 0.6 A,次要 -15 V DC 0.3 A,
連續輸出 10 W,防短路,防過載,
電氣隔離。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,被動,電壓分配,電源,主要 24
V DC 0.5 A,次要 5 V DC 2 A,連續輸出 10 W,防短路,
防過載,電氣隔離。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,被動,電壓分配,電源,主要 24
V DC 0.5 A,次要 -10 V DC 0.5 A,連續輸出
10 W,防短路,防過載,電氣隔離。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組
供電 24 V DC 1.5 A,饋送週邊設備供電 24 V DC 10 A,
饋送 C 導軌 10A,用於較高環境要求。
The product has been discontinue ...
根據要求
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組
供電 24 V DC 2 A,饋送週邊設備供電 24 V DC 10 A,
饋送 C 導軌 10A,用於較高環境要求。
The product has been discontinued. ...
根據要求
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組
供電 24 V DC 1 A 緩衝(20 ms),饋送週邊設備供電 24 V
DC 10 A,饋送 C 導軌 10A。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組
供電 24 V DC 1 A 緩衝(20 ms),饋送週邊設備供電 24 V
DC 10 A,饋送 C 導軌 10A,用於鐵路應用。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組
供電 24 V DC 1 A 緩衝(20 ms),饋送週邊設備供電 24 V
DC 10 A,饋送 C 導軌 10A,用於較高環境要求。 ...
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價