關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
PSSu,電子模組,標準,串列介面,RS232,1
個輸入,2 個通訊通道,64 Bit,全雙工模式,7
個傳輸速率,可配置,0.6 - 19.2 kBit/s,硬體交握
CTS/RTS,電位隔離,電纜長度 15 m,用於較高
環境要求 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,串列介面,RS485/422,1
個輸入,2 個通訊通道,64 Bit,全雙工與半雙工模式,7
個傳輸速率,可配置,0.6 - 19.2 kBit/s,電位隔離,
電纜長度 1,000 m,用於較高環境要求。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,串列介面,RS232,1
個輸入,2 個通訊通道,64 Bit,全雙工模式,7
個傳輸速率,可配置,0.6 - 19.2 kBit/s,硬體交握
CTS/RTS,電位隔離,電纜長度 15 m。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,串列介面,RS485/422,1
個輸入,2 個通訊通道,64 Bit,全雙工與半雙工模式,7
個傳輸速率,可配置,0.6 - 19.2 kBit/s,電位隔離,
電纜長度 1,000 m。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,計數器,2 個操作模式,
可配置,1 個輸入,遞增編碼器,差動信號 RS422,
解析度 32 Bit,1 個輸出編碼器供電 24 V DC 100 mA,1 個輸出,
0.5 A,用於較高環境要求。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,計數器,2 個操作模式,
可配置,1 個輸入,遞增編碼器,差動信號 RS422,
解析度 32 Bit,1 個輸出編碼器供電 24 V DC 100 mA,1 個輸出,
0.5 A。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸入,
電阻溫度計,Ni100,Ni120,Ni1000,Pt100,Pt200,Pt500,
Pt1000,電阻 0 - 4000 Ohm。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸出,
2 個可配置電壓範圍,0/4 - 20 mA,單極,參考接地,解析度 12
Bit,用於較高環境要求。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸入,
電阻溫度計,Ni100,Ni120,Ni1000,Pt100,Pt200,Pt500,
Pt1000,電阻 0 - 4000 Ohm,用於較高環境要求。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,計數器,1 個輸入,絕對編碼器
SSI 編碼器,差動信號 RS422,解析度 32 Bit,7
個傳輸速率,62.6 - 1500 kHz。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸出,
2 個可配置電壓範圍,0/4 - 20 mA,單極,參考接地,解析度 12
Bit。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸出,
2 個可配置電壓範圍, - 10/0 - 10 V,單極,
參考接地,解析度 12 Bit。 ...
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價