text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 47 產品
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸入, 電阻溫度計,Ni100,Ni120,Ni1000,Pt100,Pt200,Pt500, Pt1000,電阻 0 - 4000 Ohm,用於較高環境要求。 ...

根據要求
PSSu E S PD-D
312197
PSSu,電子模組,標準,電壓分配,4 個輸出 週邊設備供電 24 V DC 1.5 A,防短路,防過載, 擴充診斷資料。

根據要求
PSSu E S ABS SSI
312480
PSSu,電子模組,標準,計數器,1 個輸入,絕對編碼器 SSI 編碼器,差動信號 RS422,解析度 32 Bit,7 個傳輸速率,62.6 - 1500 kHz。 ...

根據要求
PSSu E S 2AO I
312470
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸出, 2 個可配置電壓範圍,0/4 - 20 mA,單極,參考接地,解析度 12 Bit。 ...

根據要求
PSSu E S INC
312485
PSSu,電子模組,標準,計數器,2 個操作模式, 可配置,1 個輸入,遞增編碼器,差動信號 RS422, 解析度 32 Bit。 ...

根據要求
PSSu E S 2AO U
312460
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸出, 2 個可配置電壓範圍, - 10/0 - 10 V,單極, 參考接地,解析度 12 Bit。 ...

根據要求
PSSu E S 4AO U
312465
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,4 個輸出, 電壓範圍 0 - 10 V,單極,參考接地,解析度 12 Bit。

根據要求
PSSu E S 2DO 2-D
312411
PSSu,電子模組,標準,數位輸入與輸出,2 個輸出, 2 A,單極,正切換,防短路,防過載, 擴充診斷資料。 ...

根據要求
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
PSSu,電子模組,標準,數位輸入與輸出,4 個輸出, 0.5 A,單極,正切換,防短路,防過載, 擴充診斷資料。 ...

根據要求
PSSu E S 4AI U
312445
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,4 個輸入, 電壓範圍 0 - 10 V,單極,參考接地,解析度 12 Bit。

根據要求
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu,電子模組,標準,數位輸入與輸出,2 個輸出, 2 A,單極,正切換,防短路,防過載。

根據要求
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸入, 3 個可配置電壓範圍,0 - 10 V,單極,參考接地,- 10/0 - 10 V,雙極,差分輸入,解析度 12 Bit。 ...

根據要求
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸入, 2 個可配置電流範圍 0/4 - 20 mA,單極,參考接地 解析度 12 Bit。

根據要求
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu,電子模組,標準,數位輸入與輸出,4 個輸出, 0.5 A,單極,正向開關,防短路,防過載。

根據要求
PSSu E S 4DI
312400
PSSu,電子模組,標準,數位輸入與輸出,4 個輸入。

根據要求
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu,電子模組,標準,數位輸入與輸出,2 個輸出, 繼電器接點,10 A,N/O,無電位。

根據要求
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸入, 字母代碼 R、S、B、J、T、E、K、N 的熱電偶, 電壓範圍 -30 - 30 mV、-60 - 60 mV、-120 - 120 mV,透過使用整合式 Pt1000的特殊基礎模組的 ...

根據要求
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu,電子模組,標準,數位輸入與輸出,2 個輸出, 繼電器接點,2 A,N/O,無電位。

根據要求
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸入, 電阻溫度計,Ni100,Ni120,Ni1000,Pt100,Pt200,Pt500, Pt1000,電阻 0 - 4000 Ohm。 ...

根據要求
PSSu E S 2AO I-T
314470
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸出, 2 個可配置電壓範圍,0/4 - 20 mA,單極,參考接地,解析度 12 Bit,用於較高環境要求。 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途