- 您可在此處回到首頁
- 控制器
- 可程式邏輯控制器
- PSSuniversal - 控制器
- PSSuniversal - 可程式邏輯控制器控制器
-
感測技術 (1129)
- 位置監控裝置 (27)
- 安全開關 (358)
- 具備護罩鎖定功能的安全開關 (262)
- 安全光柵 (433)
- 安全視覺照相系統 (21)
- 安全雷達系統 (9)
- 安全雷射掃描器 (19)
- 開關(選擇方案:控制元件) (640)
- 小型控制器 PNOZmulti (284)
- 控制器 (329)
- 機器人 (14)
- 驅動技術 (613)
- 網路 (28)
- 操作與監控 (240)
- 軟體 (13)
- 連接技術 (324)
PSSuniversal - 可程式邏輯控制器控制器
PSSuniversal PLC是PSS 4000自動化系統的「全功能」版本。可程式設計邏輯控制器(PLC)採用主流EN/IEC 61131-3語言,針對標準及安全任務進行程式設計,並利用圖形化程式編輯器PASmulti加以組態設定。由於採用內建的軟體模塊,因此相當容易進行標準化。
找到更多
找到 4 產品
比較產品的最大數量已到達,或該產品已在比較清單中
關閉
PSSu,性能提升的主要模組,控制系統 PSSu PLC,
故障安全和標準,PL e,SIL CL 3,2 個 RJ45 連接埠,SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP,Raw UDP,Raw TCP,EtherNet/I ...
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
PSSu,主要模組,控制系統 PSSu PLC,故障安全且標準,PL e,
SIL CL 3,2 個 M12 母接頭 4-pin D 編碼,SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP,原 UDP,原 TCP,EtherNet/ ...
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
PSSu,主要模組,控制系統 PSSu PLC,故障安全且標準,PL e,
SIL CL 3,2 個 RJ45 連接埠,SafetyNET p RTFN,Modbus/TCP,原 UDP,原TCP,
EtherNet/IP 轉接器,PROF ...
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價