- 您可在此處回到首頁
- 小型控制器 PNOZmulti
- 小型控制器 PNOZmulti 2
- PNOZmulti 2 - 基本模組
- PNOZmulti 2 - 基本模組
-
感測技術 (1129)
- 位置監控裝置 (27)
- 安全開關 (358)
- 具備護罩鎖定功能的安全開關 (262)
- 安全光柵 (433)
- 安全視覺照相系統 (21)
- 安全雷達系統 (9)
- 安全雷射掃描器 (19)
- 開關(選擇方案:控制元件) (640)
- 小型控制器 PNOZmulti (284)
- 控制器 (329)
- 機器人 (14)
- 驅動技術 (613)
- 網路 (28)
- 操作與監控 (240)
- 軟體 (13)
- 連接技術 (324)
過濾
Approval
電源類型 2 (V) (V)
- 24.0 (1)
- 24.0 - 24.0 (1)
電源供應電壓 (V) (V)
- 24.0 (3)
- 24.0 - 24.0 (2)
環境溫度
測試脈衝輸出數量
汙染程度隔距與沿面
過電壓類別
DC 耗電量 (W)
可設定I/O數量
乙太網路介面數量
數位輸入數量
- 12.0 (1)
- 12.0 - 12.0 (1)
- 6.0 - 6.0 (1)
安裝位置
應用範圍
端子樣式
連接端子
深度尺寸 (mm)
高度尺寸 (mm)
寬度尺寸 (mm)
PNOZmulti 2 - 基本模組
可程式小型安全控制器PNOZmulti 2的基礎主模組為模組化且可向左右擴充。它們符合EN ISO 13849-1的PL e和EN/IEC 62061的SIL CL 3。最高可達到的等級取決於接線方式。
找到更多
找到 5 產品
比較產品的最大數量已到達,或該產品已在比較清單中
關閉
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 基礎主模組,
可擴充,乙太網路介面有開關,USB 20 記憶體。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,基礎主模組,
可擴充,通訊連接,2 個乙太網路介面,USB
記憶體,專用於燃爐應用。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,基礎主模組,
可以數位輸入/輸出模組擴充、20 個安全
輸入、4 個安全電晶體輸出。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價