- 您可在此處回到首頁
- 小型控制器 PNOZmulti
- 可程式安全系統 PNOZmulti Classic
- PNOZmulti - 通訊
- PNOZmulti - communication modules
-
感測技術 (1129)
- 位置監控裝置 (27)
- 安全開關 (358)
- 具備護罩鎖定功能的安全開關 (262)
- 安全光柵 (433)
- 安全視覺照相系統 (21)
- 安全雷達系統 (9)
- 安全雷射掃描器 (19)
- 開關(選擇方案:控制元件) (640)
- 小型控制器 PNOZmulti (284)
- 控制器 (329)
- 機器人 (14)
- 驅動技術 (613)
- 網路 (28)
- 操作與監控 (242)
- 軟體 (13)
- 連接技術 (324)
過濾
Approval
電源電壓類型 U1
- DC (1)
電源類型 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (2)
電源供應電壓 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (1)
環境溫度
汙染程度隔距與沿面
過電壓類別
DC 耗電量 (W)
輔助輸出數量
- 16.0 (2)
現場總線 Fieldbus 介面
- CANopen (2)
- CC-Link V1.10 (1)
- DeviceNet (1)
- EtherCAT (1)
- PROFIBUS-DP (1)
- sercos III (1)
- 乙太網路 POWERLINK V2 (1)
連接現場總線 Fieldbus
安裝位置
連接端子
深度尺寸 (mm)
高度尺寸 (mm)
寬度尺寸 (mm)
PNOZmulti - communication modules
我們提供現場總線 fieldbus 模組,以連接所有通用的現場總線 fieldbus 和基於乙太網路的系統,例如 PROFINET。也提供具有序列介面的通訊模組。
找到更多
找到 11 產品
比較產品的最大數量已到達,或該產品已在比較清單中
關閉
可程式小型安全控制器,PNOZmulti Classic,
擴充模組,擴充的
溫度範圍。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
PNOZmulti Classic,通訊模組,標準,現場總線 Fieldbus EtherCAT,
支援透過 EtherCAT 的 CANopen,協定 CiA DS-301 V4.0.2,2 個 RJ45
連接埠,傳輸速率 100 MB ...
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
PNOZmulti Classic,通訊模組,標準,現場總線 Fieldbus,PROFIBUS-DP
從屬,站位址 0 - 99,1 個 D-Sub 母接頭 9-pin,
傳輸速率 9.6 kBit/s - 1 Mbit/s,24/12 ...
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
可程式小型安全控制器,PNOZmulti Classic,
現場總線 Fieldbus 模組,DeviceNet。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
可程式小型安全控制器,PNOZmulti Classic,
電源電壓,24 V DC。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
PNOZmulti Classic,通訊模組,標準,現場總線 Fieldbus CANopen,
協定 CiA DS-301 V3.0,站位址 0 - 99,1 個 D-Sub 公接頭
9-pin,8 種傳輸速率,可配置,10 kBit/s ...
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
可程式小型安全控制器,PNOZmulti Classic,
現場總線 Fieldbus 模組,CANopen。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
可程式小型安全控制器,PNOZmulti Classic,
現場總線 Fieldbus 模組,CC-Link。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
可程式小型安全控制器,PNOZmulti Classic,
現場總線 Fieldbus 模組,SERCOS III。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
可程式小型安全控制器,PNOZmulti Classic,
現場總線 Fieldbus 模組,乙太網路 POWERLINK。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價