text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 105 產品
USB Memory 512MB
779213
USB 記憶體,512 MB,用於 PNOZ m B1,基礎主模組 PNOZmulti 2。

根據要求
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
用於 PNOZmulti Classic 基礎主模組的 1 組彈簧式端子。

根據要求
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
用於 PNOZmulti Classic 擴充模組 PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p 的 1 組彈簧式端子。

根據要求
Set4 Spring Terminals
751016
用於 PNOZ m B1 的彈簧式端子組,基礎主模組,小型控制器 PNOZmulti 2。

根據要求
Chipcard 1 piece 32kB
779211
PNOZmulti 晶片卡,1 件,32 kB。

根據要求
PSS Conv USB / RS 232
305160
用於在 RS232 上實行 USB 介面的轉接器。

根據要求
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
插入式螺絲端子,PNOZ mo4p,PNOZ mo5p,1 組。

根據要求
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p screw terminals
793400
1 組插件螺絲式端子,PNOZ mi1p、PNOZ mi2p、PNOZ mo1p、 PNOZ mo3p、PNOZ ml1p。

根據要求
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
插入式螺絲端子,PNOZ mc1p,PNOZ ma1p,1 組。

根據要求
PSEN im1
535130
PSEN im1介面,用於將多個 壓力感測安全踏墊連接到 PNOZmulti 系統並進行評估,尺寸為96 x 48 x 43.5mm(H x W x D),連接類型為彈簧式端子。 ...

根據要求
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
773839
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,25-pin, 5 m,右側出線,用於 Siemens Heidenhain。

根據要求
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773841
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,25-pin, 2.5 m,右側出線,用於 Siemens Heidenhain。 ...

根據要求
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773840
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,2.5 m。

根據要求
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773842
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,15-pin, 2.5 m,左側出線,用於 Siemens Heidenhain。 ...

根據要求
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
773855
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和開端,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,1.5 m。

根據要求
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
773857
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Bosch Rexroth。

根據要求
PNOZ msi S025
773872
通用轉接器,25-pin D-Sub,用於 PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2 速度監控器及 PSS 運動監控。

根據要求
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 PMCtendo。

根據要求
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
773859
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接, 用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,7.5 m,用於 ELAU。

根據要求
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
773854
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和開端,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m。

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途