text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 12 產品
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
325008
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 相對尺度,0 - 10 / 100 kOhm,透過旋鈕設定時間, 防護等級 IP66。

根據要求
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
325203
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 絕對尺度,最大 3 s / 2.2 mOhm,透過旋鈕設定時間, 防護等級 IP66。

根據要求
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 絕對尺度,最大 1 s / 470 kOhm,透過旋鈕設定時間, 防護等級 IP66。

根據要求
FB/F10/30SEC.POT. 5MO
325406
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 絕對尺度,最大 30 s / 5 mOhm,透過旋鈕設定時間, 防護等級 IP66。

根據要求
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326901
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 相對尺度,0 - 10 / 4.7 kOhm,透過旋鈕設定時間, 防護等級 IP66。

根據要求
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 相對尺度,0 - 10 / 1 kOhm,透過旋鈕設定時間, 防護等級 IP66。

根據要求
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 相對尺度,0 - 10 / 10 kOhm,透過旋鈕設定時間, 防護等級 IP66。

根據要求
FB/F11/10 SEC.
326301
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 絕對尺度,最大 10 s / 10 kOhm,透過 旋鈕設定時間,防護等級 IP66。

根據要求
FB/F11/1000SEC.
326701
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 絕對尺度,最大 1000 s / 10 kOhm,透過 旋鈕設定時間,防護等級 IP66。

根據要求
FB/F11/180SEK.
326611
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 絕對尺度,最大 180 s / 10 kOhm,透過 旋鈕設定時間,防護等級 IP66。

根據要求
FB/F11/30SEC.
326401
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 絕對尺度,最大 30 s / 10 kOhm,透過 旋鈕設定時間,防護等級 IP66。

根據要求
H-REDUZIERRING
374007
縮徑環,用於將 22.5 mm 安裝外殼安裝在 30 mm 開口中,安裝需要 2 個縮徑環。

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途