- 您可在此處回到首頁
- 開關(選擇方案:控制元件)
- 安全繼電器 / 保護繼電器
- PNOZpower - 安全繼電器
- PNOZpower 配件
-
感測技術 (1129)
- 位置監控裝置 (27)
- 安全開關 (358)
- 具備護罩鎖定功能的安全開關 (262)
- 安全光柵 (433)
- 安全視覺照相系統 (21)
- 安全雷達系統 (9)
- 安全雷射掃描器 (19)
- 開關(選擇方案:控制元件) (640)
- 小型控制器 PNOZmulti (284)
- 控制器 (329)
- 機器人 (14)
- 驅動技術 (613)
- 網路 (28)
- 操作與監控 (242)
- 軟體 (13)
- 連接技術 (324)
找到 7 產品
比較產品的最大數量已到達,或該產品已在比較清單中
關閉
用於模組化安全系統 PNOZpower 的電源,
用於 1 個基礎主模組和最多 4 個擴充模組的連接選項,
UB 100 - 240 V AC/DC,輸出電壓:19 V / 24 V,輸出功率:
15 W,寬度:45 mm,電氣隔離,防短路 ...
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
用於外部連接到 PNOZsigma、PNOZ X、
PNOZmulti、PNOZelog、PSS 及 SafetyBUSp 的介面 PNOZpower。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價