-
感測技術 (1129)
- 位置監控裝置 (27)
- 安全開關 (358)
- 具備護罩鎖定功能的安全開關 (262)
- 安全光柵 (433)
- 安全視覺照相系統 (21)
- 安全雷達系統 (9)
- 安全雷射掃描器 (19)
- 開關(選擇方案:控制元件) (640)
- 小型控制器 PNOZmulti (284)
- 控制器 (329)
- 機器人 (14)
- 驅動技術 (613)
- 網路 (28)
- 操作與監控 (240)
- 軟體 (13)
- 連接技術 (324)
找到 5 產品
比較產品的最大數量已到達,或該產品已在比較清單中
關閉
擴充模組 PNOZpower 模組化安全系統,4
個安全接點(N/O),插入式螺絲端子,寬度:90
mm。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
擴充模組 PNOZpower 模組化安全系統,3
個安全接點(N/O),1 個輔助接點(N/C),插入式
螺絲端子,寬度:22.5 mm。 ...
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
擴充模組 PNOZpower 模組化安全系統,3
個安全接點(N/O)5.5 kW(AC3 負載),插入式
螺絲端子,寬度:90 mm。 ...
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
擴充模組 PNOZpower 模組化安全系統,4
個安全接點(N/O),插入式螺絲端子,寬度:
22.5 mm。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價