text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 19 產品
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
備用的插入式端子組,8-pin 螺絲技術;PU = 每 1 件 X1、X2、X3、X4。

根據要求
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
備用的插入式端子組,8-pin 彈簧力技術;PU = 每 1 件 X1、X2、X3、X4。

根據要求
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
備用的插入式端子,螺絲端子,PU = 每 1 件 X3/X4 8- pin 和 X1/X2 4-pin,用於 45 mm 外殼。

根據要求
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
備用的插入式端子,彈簧力技術,PU = 每 1 件 X3/X4 8-pin 和 X1/X2 4-pin,用於 45 mm 外殼。

根據要求
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
備用的插入式端子,螺絲端子,PU = 每 1 件 X1/X2/X3 8-pin 和 X4 4-pin,用於 45 mm 外殼。

根據要求
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
備用的插入式端子,彈簧力技術,PU = 每 1 件 X1/X2/X3 8-pin 和 X4 4-pin,用於 45 mm 外殼。

根據要求
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
備用的插入式端子,螺絲端子,PU = 每 1 件 X1、X2、 X3、X4,2-pin,用於 12.5 mm 外殼。

根據要求
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
備用的插入式端子,螺絲端子,PU = 每 1 件 X1、X2、 X3、X4,3-pin,用於 17.5 mm 外殼。

根據要求
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
備用的插入式端子組,4-pin 螺絲技術;PU = 每 1 件 X1、X2、X3、X4。

根據要求
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
備用的插入式端子,彈簧力技術,PU = 每 1 件 X1、 X2、X3、X4,2-pin,用於 12.5 mm 外殼。

根據要求
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
備用的插入式端子,彈簧力技術,PU = 每 1 件 X1、 X2、X3、X4,3-pin,用於 17.5 mm 外殼。

根據要求
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
備用的插入式端子組,4-pin 彈簧力技術;PU = 每 1 件 X1、X2、X3、X4。

根據要求
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
線端套管 PNOZsigma 或 PNOZsigma 擴充,PU = 10 件。

根據要求
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
用於將 PNOZsigma 基礎主模組連接到 PNOZsigma 擴充模組的接頭,PU = 10 件。

根據要求
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack,包含 SIM 卡轉接器和 PNOZsigma 晶片卡 讀卡機。

根據要求
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
用於直接配置在 PNOZ s30 上的特殊電纜,l = 1.5 m。

根據要求
PNOZ s nIE
750910
用於 PNOZ sigma 的配件,脈衝伸展,用於負電壓。

根據要求
PNOZ s pIE
750900
用於 PNOZ sigma 的配件,脈衝伸展,用於正電壓。

根據要求
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack,包含 SIM 卡轉接器。

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途