text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
找到 33 產品
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
接點擴充,輸入:單通道接線,輸出:4 N/O,UB 24 V DC,寬度:25 mm,整合式螺絲端子,用於與 安全相關控制元件連接的 接點擴充的接點模塊。 ...

根據要求
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
接點擴充,輸入:單通道接線,輸出:4 N/O,UB 24 V DC,寬度:25 mm,插入式螺絲端子,用於與安全相關 控制元件連接的 接點擴充的接點模塊。 ...

根據要求
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
接點擴充,輸入:單/雙通道接線有/無 接點間短路偵測,輸出:8 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,寬度:90 mm,用於與 安全相關控制元件連接的接點擴充的 接點模塊。 ...

根據要求
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
接點擴充,輸入:單/雙通道接線有/無 接點間短路偵測,輸出:8 N/O,1 N/C,UB = 230 - 240 V AC,寬度: 90 mm,用於與安全相關控制元件連接 的接點擴充的接點模塊。 ...

根據要求
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
接點擴充,輸入:單/雙通道接線有/無 接點間短路偵測,輸出:8 N/O,1 N/C,UB = 110 - 120 V AC,寬度: 90 mm,增加與安全相關控制元件連接 的接點數量的接點模塊。 ...

根據要求
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
接點擴充,輸入:單通道接線,輸出:4 N/O t-d,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,整合螺絲端子,用於與安全相關控制元件 連接的接點擴充的延遲斷電接點模塊,釋放時間固定為 0.75 s 。 ...

根據要求
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
接點擴充,輸入:單通道接線,輸出:4 N/O t-d,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,整合式螺絲端子,用於與 安全相關控制元件連接的接點擴充的 延遲斷電接點模塊,延遲時間永久 設定為 3 s。 ...

根據要求
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
接點擴充,輸入:單通道接線,輸出:4 N/O t-d,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,整合式螺絲端子,用於與 安全相關控制元件連接的接點擴充的延遲斷電 接點模塊,延遲時間可設定為 5 級從 4 - 8 s。 ...

根據要求
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
接點擴充,輸入:單通道接線,輸出:4 N/O t-d,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,整合螺絲端子,用於與安全相關控制元件連接的接點擴充的延遲斷電接點模塊,釋放時間固定為 2 s 。 ...

根據要求
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
接點擴充,輸入:單/雙通道接線有/無 接點間短路偵測,輸出:5 N/O,UB 24 V DC,寬度: 45 mm 整合式螺絲端子,用於與安全相關控制元件連接的接點擴充的接點模塊。 ...

根據要求
PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
774580
接點擴充,輸入:單通道接線,輸出:4 N/O t-d,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,整合式螺絲端子 ,用於與 安全相關控制元件連接的接點擴充的延遲斷電接點模塊,延遲時間永久 設定為 0.5 s。 ...

根據要求
PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
774581
接點擴充,輸入:單通道接線,輸出:4 N/O t-d,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,整合式螺絲端子,用於 與安全相關控制元件連接的接點擴充的 延遲斷電接點模塊,延遲時間永久 設定為 1 s。 ...

根據要求
PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
787148
接點擴充,輸入:單/雙通道接線有/無 接點間短路偵測,輸出:8 N/O,1 N/C,UB 24 - 240 V AC/DC,寬度: 90 mm,插入式彈簧端子。 ...

根據要求
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
接點擴充,輸入:單/雙通道接線有/無 接點間短路偵測,輸出:8 N/O,1 N/C,UB = 24 V AC/DC,寬度:90 mm,插入式彈簧端子,用於與安全相關控制元件 連接的接點擴充的接點模塊。 ...

根據要求
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
接點擴充,輸入:單通道接線,輸出:4 N/O,(t = 1 s 固定),UB = 24 V DC,寬度 22.5 mm,插入式彈簧端子,用於與 安全相關控制元件連接的接點擴充的 接點模塊。 ...

根據要求
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
接點擴充,輸入:單通道接線,輸出:4 N/O,(t = 5 - 8 s),UB = 24 V DC,寬度 45 mm,插入式彈簧端子,用於與 安全相關控制元件連接的接點擴充的 接點模塊。 ...

根據要求
PZE X4P C 24VDC 4n/o
787585
接點擴充,輸入:單通道接線,輸出:4 N/O,UB 24 V DC,寬度 22.5 mm,插入式彈簧端子,用於與安全相關 控制元件連接的接點擴充的接點模塊 。 ...

根據要求
PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
787583
接點擴充,輸入:單通道接線,輸出:4 N/O,(t = 3 s 固定),UB = 24 V DC,寬度 22.5 mm,插入式彈簧端子,用於與 安全相關控制元件連接的接點擴充的 接點模塊。 ...

根據要求
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
787580
接點擴充,輸入:單通道接線,輸出:4 N/O t-d(t = 3 s),UB = 24 V DC,寬度 22.5 mm,插入式彈簧端子,用於與 安全相關控制元件連接的接點擴充的 接點模塊。 ...

根據要求
PZE X4.1P C 24VDC 4n/o
787587
接點擴充,輸入:單/雙通道接線,輸出:4 N/O, UB = 24 V DC,寬度 22.5 mm,插入式彈簧端子,用於與安全相關 控制元件連接的接點擴充的接點模塊 。 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途