制药和生物制药行业在生产有效成分、制锭、填充胶囊,以及进行其他的配药和包装操作时,采用了大量的技术、设备和机器。高效的机械安全方案必须充分考虑到管理限制条件,易爆气体、有毒成分等其他因素,以及冷却、加热及惰性处理等措施的应用。您尽可信赖 Pilz 在此领域的丰富经验。
制药和生物制药行业在生产有效成分、制锭、填充胶囊,以及进行其他的配药和包装操作时,采用了大量的技术、设备和机器。高效的机械安全方案必须充分考虑到管理限制条件,易爆气体、有毒成分等其他因素,以及冷却、加热及惰性处理等措施的应用。您尽可信赖 Pilz 在此领域的丰富经验。
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com