text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMCtendo SZ.72/1/1/2/7/K/H/60/00

产品物料号: 8177053
Mo = 14,3Nm Io = 16,5A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 15,443 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; with brake;

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
 
保护类型,机壳 IP56  
净重 12740  g
总重 15740  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27022602  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000034  
ETIM 引用功能 EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548083576  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1