关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"380327","name":"Supply cable 5x1.5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
实际产品可能有所不同
Supply cable 5x1.5
产品物料号: 380327
按米计,PVC(90°C,符合UL 1581标准),黑色RAL9005,5x1.5,抗紫外线
IEC 603323-3-24(C类),1000V UL/CSA,单线颜色:1根灰色
线,4根黑色线带白色数字。适合敷设在
干燥或潮湿的室内(以及油水混合物)以及
户外,但不适合地下安装。最小订量:10m
Meter
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA |
技术数据
电气数据
电缆和连接器的最大额定电压(相对于VDE) | 300/500 V |
标准导体电阻K1 | 13.3 Ohm/km |
导体容量K1 | 156 nF/Km |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -40 - 90 °C |
机械数据
电缆材料K1 | 铜 |
绝缘材料电缆 K1 | PVC,90°,,符合 UL 1581标准 |
彩色电缆绝缘层 1 | 黑色,类似于 RAL9005 |
电缆1绝缘材料 | PVC,90°,,符合 UL 1581标准 |
电缆1拖曳能力 | 否 |
弯曲半径 (铺放时) K1 | 4 x Ø |
最大外径电缆K1 | 8.3 mm |
导体截面积 | 1.5 mm² |
电缆横截面AWG K1 | 16 |
绞合K1 | 多层绞合线 |
屏蔽K1 | 否 |
电缆K1的认证 | cURus -90°/1000 V |
无卤素 | 否 |
Oil resistance | resistant |
阻燃 |
IEC 60332-1 :自熄灭
NBN C30-004 类.F2 CSA FT-1 CEI 20-22 II IEC 60332-32-4 (C 类) UL VW1 |
净重 | 128 g |
总重 | 128 g |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 否 |
符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
商业数据
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代码 | 4046548087963 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27060390 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000001 |
ETIM 引用功能 | EC003249 |
卷宗 | 0 |